Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్క్యాబ్స్ఇతర క్యాబ్ కాంపోనెంట్‌లు2T-1523: బార్
హోమ్క్యాబ్స్ఇతర క్యాబ్ కాంపోనెంట్‌లు2T-1523: బార్
2T-1523: బార్

Cat® బార్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
2T-1523: బార్
2T-1523: బార్

Cat® బార్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 2T-1523 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మెటీరియల్ వివరణ: స్టీల్
పొడవు (mm): 93.0
వెడల్పు (mm): 25.0
మందం (mm): 6.0
పొడవు (ఇంచులలో): 3.66
వెడల్పు (ఇంచులలో): 0.98
మందం (ఇంచులలో): 0.236
Material: Structural Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 2T-1523కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

613G 613C II 613C

వీల్-రకం గల లోడర్

972G II 980G II 950G II 966G 950G 972G 962G 962G II 966G II 980G

ఇంటిగ్రేటెడ్ టూల్‌క్యారియర్

IT62G II IT62G

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D7R II

ఎర్త్‌మూవింగ్ కాంపాక్టర్

825G II 825H 825G

వీల్ డోజర్

824G II 824H 824G

ఎక్స్‌కవేటర్

345B II 345B L 325B L 330B L

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది