Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్క్లాంప్‌లుక్లాంప్‌లు & క్లిప్‌లు205-7299: క్లిప్-లూప్
హోమ్
హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్క్లాంప్‌లుక్లాంప్‌లు & క్లిప్‌లు
205-7299: క్లిప్-లూప్
205-7299: క్లిప్-లూప్

లూప్ క్లిప్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
205-7299: క్లిప్-లూప్
205-7299: క్లిప్-లూప్
205-7299: క్లిప్-లూప్
205-7299: క్లిప్-లూప్
205-7299: క్లిప్-లూప్

లూప్ క్లిప్

బ్రాండ్: Cat

ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
205-7299 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 205-7299 కోసం లక్షణాలు
క్లాంప్ వెడల్పు (mm): 19
మెటీరియల్ వివరణ: ఉక్కు (స్టీల్) క్లిప్
గమనికలు: ఫాస్టెనర్ ఆఫ్‌సెట్: 12, M10 లేదా 3/8 ట్రాన్స్ఫర్‌ను అమర్చడానికి: బిగింపు (క్లాంపింగ్) వ్యాసం: 13.49, క్లాంప్ మందం: 1.2, CL క్లాంప్ CL ఫాస్టెనర్: 22
Material: Carbon Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 205-7299కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

631K 637 631 613G 637K 657 651 631K 651 637K 637K

ఇంజిన్ - ట్రక్

C7 C9 C-9

మోటార్ గ్రేడర్

120M 120K 160 140K 14M 140K 2 140 12M 12K 160K 120K 2

స్కిడ్ స్టీర్ లోడర్

299D3 XE 299D2 XHP 272D2 272D2 XHP

మెటీరియల్ హ్యాండ్లర్

MH3037

ROTARY CUTTER

RC20

పేవింగ్ కాంపాక్టర్

CW34 CW-34 CB-68B CB-66B CB-64B

జనరేటర్

SR5 SR4B

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

3516C 3512C 3516C 3516E 3512C 3512E C175-16 3412C 3412 C27 3412C C32 C32 GEN SET

ఎర్త్‌మూవింగ్ కాంపాక్టర్

825G 815K 815 836 816K 836K 816 826G

విస్తరించిన మైనింగ్ ప్రోడక్ట్‌లు

6040 R1700G R1700 R2900 R3000H R2900G R2900 XE R1700 XE 6020B 6020 6040 6030 6060

ఇంజిన్ - మెషిన్

C27

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

777E 793D 777 793F 798 AC 785D 785 798 796 AC 794 AC D10R 785 795F XQ 793D 793F 793F XQ 785G 797F 773F 794 AC 785D 793F CMD 793F OEM 795F AC 789D 777G 793F AC MT4400D AC

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

C32 C7 3512E C175-16 3412 3412E 3412C C4.4 C-9 G3408C PR20B

అటవీ ప్రోడక్ట్‌లు

550B 560B 570B 580B TK732 2390 2391 TK722 TK721 1190 511 2290 522 521 2491 1190T 1090 521B 532 522B 1290T TK711

వర్క్ టూల్

SW360 SW460 SW345

తారు పేవర్

AP655 AP600

పైపు లేయర్

587T PL87

ఇంటిగ్రేటెడ్ టూల్‌క్యారియర్

IT62G II IT62G IT62H IT38G II IT38G

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D7R SERIES D5R2 D6N D2 D1 D3 D5 D8 D7 D10T D7R II

వీల్ డోజర్

844 824G 814K 814 854K 844H 844K 928G 960F 972G 972H 988 XE 988F II 950G II 950G 962H 962G 986H 950H 950M 962M 990 980G II 988K XE 988B 988G 988H 988F 966H 966G 966F II 980K HLG 814K 990K 990H 972G II 972M XE 938G II 966M XE 992D 962G II 980C 992C 980F 980H 980G 980K 992K 938G 938H 990 II 970F 966G II 950F II

అండర్‌గ్రౌండ్ ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్

AD63

ఇంజిన్ - జనరేటర్ సెట్

C32 C175-16 3512C 3516C G3408 3412 POWER SYS 3412C

రోడ్డు రిక్లెయిమర్

RM400 RM400

డ్రిల్

MD6310 MD6200 MD6250 MD6380

పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్‌లు

3516C C32 C175-16 C27 C32 TH48-E70 CX35-P800

ఎక్స్‌కవేటర్

538

మినీ హైడ్రాలిక్ ఎక్స్‌కవేటర్

308D

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి