Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసమాచారం, మెసేజ్‌లు & మార్కింగ్‌లుట్యాగ్‌లుఅసార్టెడ్236-7230: స్టీరింగ్ ఫ్రేమ్ లాక్ ట్యాగ్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసమాచారం, మెసేజ్‌లు & మార్కింగ్‌లుట్యాగ్‌లుఅసార్టెడ్236-7230: స్టీరింగ్ ఫ్రేమ్ లాక్ ట్యాగ్
236-7230: స్టీరింగ్ ఫ్రేమ్ లాక్ ట్యాగ్

Cat® స్టీరింగ్ ఫ్రేమ్ లాక్ ట్యాగ్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
236-7230: స్టీరింగ్ ఫ్రేమ్ లాక్ ట్యాగ్
236-7230: స్టీరింగ్ ఫ్రేమ్ లాక్ ట్యాగ్
236-7230: స్టీరింగ్ ఫ్రేమ్ లాక్ ట్యాగ్
236-7230: స్టీరింగ్ ఫ్రేమ్ లాక్ ట్యాగ్
236-7230: స్టీరింగ్ ఫ్రేమ్ లాక్ ట్యాగ్

Cat® స్టీరింగ్ ఫ్రేమ్ లాక్ ట్యాగ్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 236-7230 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
రకం: హెచ్చరిక ట్యాగ్
మెటీరియల్: పాలిథిలిన్
పొడవు (mm): 197.0
వెడల్పు (mm): 98.0
పొడవు (ఇంచులలో): 7.76
వెడల్పు (ఇంచులలో): 3.86
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 236-7230కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ లోడర్

980 XE 962M Z 962 982XE 980K HLG 966 972H 972K 988 XE 972M 972 972L 950M Z 907K 972 XE 950GC 966 XE 924GZ 986 966XE 966K XE 980 982 928HZ 988GC 908 906K 907 906M 980GC 906 962H 986H 950H 924HZ 950K 962L 962K 950M 995 950L 962M 990K 990H 950 GC 990 993 972M XE 938G II 993K 980G II 966M XE 980XE 988K XE 908K 924H 908M 924G 926 988K 924K 924 980H 980L 930 980K 992K 972XE 980M 938 938H 938K 938M 966H 994F 966L 930H 966K 930K 966M 994K 994H 966G II 950 982 XE 982M

ఇంటిగ్రేటెడ్ టూల్‌క్యారియర్

IT62H IT14G2 IT38H

వీల్ స్కిడ్డర్

555D 525D

ల్యాండ్‌ఫిల్ కంపాక్టర్

836 826 816F II 836K 816 826H 826K

సైట్ ప్రెప్ ట్రాక్టర్

2864C 586C

వీల్ ఫెల్లర్ బంచర్

2570C 2570D 573C 573D 563C 563D 2670C 553C 2670D 2470C

వీల్ డోజర్

834 844 834K 854 824K 814F II 854K 814 824 844K

సాయిల్ కాంపాక్టర్‌

825 825H 825K 815F II 815

కాంపాక్ట్ వీల్ లోడర్

904H 920K 906H2 906H 914K 914M 903C 914G2 907H2 908M 914 910 908H2 903 902 906 906M 918M 910K 910M 930 907H 938 907M 920 908H 926

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది