Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్అన్ని ఎలక్ట్రికల్ & ఎలక్ట్రానిక్స్సెన్సార్లు మరియు స్విచ్లు​ఇతర సెన్సార్‌లు & స్విచ్‌లు239-8150: టైమర్
హోమ్అన్ని ఎలక్ట్రికల్ & ఎలక్ట్రానిక్స్సెన్సార్లు మరియు స్విచ్లు​ఇతర సెన్సార్‌లు & స్విచ్‌లు239-8150: టైమర్
239-8150: టైమర్

Cat® టైమర్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
239-8150: టైమర్
239-8150: టైమర్
239-8150: టైమర్
239-8150: టైమర్
239-8150: టైమర్

Cat® టైమర్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 239-8150 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
పొడవు (mm): 180.0
వెడల్పు (mm): 80.0
ఎత్తు (mm): 79.7
వోల్టేజ్ (వోల్టులు): 24 V
పొడవు (ఇంచులలో): 7.08
వెడల్పు (ఇంచులలో): 3.15
ఎత్తు (ఇంచులలో): 3.15
Material: Thermoplastic Plastic,Alloy Mixed: Metal
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 239-8150కి అనుకూల మోడల్‌లు

లోడ్ హాల్ డంప్

R3000H R2900 R2900G R1700G R1300G II R1600G R1600H R1300G

అండర్‌గ్రౌండ్ ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్

AD55B AD45B AE40 II AD60 AD45 AD55 AD30 AD63

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది