Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్అన్ని ఎలక్ట్రికల్ & ఎలక్ట్రానిక్స్సెన్సార్లు మరియు స్విచ్లు​ఇతర సెన్సార్‌లు & స్విచ్‌లు244-6861: స్విచ్ అసెంబ్లీ
హోమ్
అన్ని ఎలక్ట్రికల్ & ఎలక్ట్రానిక్స్సెన్సార్లు మరియు స్విచ్లు​ఇతర సెన్సార్‌లు & స్విచ్‌లు
244-6861: స్విచ్ అసెంబ్లీ
244-6861: స్విచ్ అసెంబ్లీ

Cat® స్విచ్ అసెంబ్లీ (పార్కింగ్ బ్రేక్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
244-6861: స్విచ్ అసెంబ్లీ
244-6861: స్విచ్ అసెంబ్లీ
244-6861: స్విచ్ అసెంబ్లీ
244-6861: స్విచ్ అసెంబ్లీ
244-6861: స్విచ్ అసెంబ్లీ

Cat® స్విచ్ అసెంబ్లీ (పార్కింగ్ బ్రేక్)

బ్రాండ్: Cat

ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
244-6861 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 244-6861 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మొత్తం పొడవు (mm): 341.5
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 50.8
వైర్ పొడవు (mm): 200
కనెక్టర్ రకం: 4 పిన్ DT
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 13.4
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 2
వైర్ పొడవు (ఇంచులలో): 7.9
Material: Alloy Aluminum
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 244-6861కి అనుకూల మోడల్‌లు

పేవింగ్ కాంపాక్టర్

CB-564D CB-54 CB-64 CD-54

ఆర్టిక్యులేటెడ్ డంప్ ట్రక్

730 740 735 OEM 725 735 740 730

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి