Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్క్యాబ్స్క్యాబ్ తలుపులుక్యాబ్ లాచ్‌లు258-3776: క్యాచ్
హోమ్క్యాబ్స్క్యాబ్ తలుపులుక్యాబ్ లాచ్‌లు258-3776: క్యాచ్
258-3776: క్యాచ్

Cat® ఇన్నర్ విండో క్యాచ్, L X W X H: 70 X 23 X 12mm

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
258-3776: క్యాచ్
258-3776: క్యాచ్
258-3776: క్యాచ్
258-3776: క్యాచ్
258-3776: క్యాచ్

Cat® ఇన్నర్ విండో క్యాచ్, L X W X H: 70 X 23 X 12mm

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 258-3776 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
ఎత్తు (ఇంచులలో): 0.5
మొత్తం పొడవు (mm): 69.7
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 2.74
ఎత్తు (mm): 12.0
పొడవు (ఇంచులలో): 2.7
మొత్తం ఎత్తు (mm): 18.0
మొత్తం ఎత్తు (ఇంచులలో): 0.71
పొడవు (mm): 70.0
మొత్తం వెడల్పు (mm): 22.9
వెడల్పు (ఇంచులలో): 0.9
మొత్తం వెడల్పు (ఇంచులలో): 0.9
వెడల్పు (mm): 23.0
సుమారు బరువు (కిలోలు): 0.002
సుమారు బరువు (lb): 0.0
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 258-3776కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్-రకం గల లోడర్

924K 924 930 938 938K 938M 926M 930K 930M

స్కిడ్ స్టీర్ లోడర్

257D 277D 277C 297D 297C 297D2 287C2 257D3 297D XHP 277C2 287C 287D 297D2 XHP 249D 289D 289C 279C2 289D3 259D3 279D3 249D3 299D XHP 259D 239D 299D 299C 279D 279C 239D3 299D3 XE 289C2 299D3 299D2 299D2 XHP 249D3 226D3 289D3 226D 246D 246C 262D3 279D3 232D 272C 272D 272D XHP 242D3 246D3 256C 236D 232D3 236D3 242D 262D 262C 272D2 XHP 272D3 XE 262C2 272D3 272D2

మినీ హైడ్రాలిక్ ఎక్స్‌కవేటర్

304E2 303.5E2 CR 305.5E2 CR 303.5E2 305E2 304.5E2 305E2 CR 305.5E2 304E2 CR

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది