Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్క్యాబ్స్క్యాబ్ ఇంటీరియర్క్యాబ్ ఇన్సులేషన్259-3699: ఇంజిన్ హుడ్ లైనర్
హోమ్క్యాబ్స్క్యాబ్ ఇంటీరియర్క్యాబ్ ఇన్సులేషన్259-3699: ఇంజిన్ హుడ్ లైనర్
259-3699: ఇంజిన్ హుడ్ లైనర్

Cat® లైనర్ (సౌండ్ సప్రెషన్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
259-3699: ఇంజిన్ హుడ్ లైనర్
259-3699: ఇంజిన్ హుడ్ లైనర్
259-3699: ఇంజిన్ హుడ్ లైనర్
259-3699: ఇంజిన్ హుడ్ లైనర్
259-3699: ఇంజిన్ హుడ్ లైనర్

Cat® లైనర్ (సౌండ్ సప్రెషన్)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 259-3699 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 7.87
మొత్తం వెడల్పు (mm): 450.0
మొత్తం వెడల్పు (ఇంచులలో): 17.72
మెటీరియల్ వివరణ: ఫైబర్‌‌గ్లాస్
మందం (ఇంచులలో): 1.0
మొత్తం పొడవు (mm): 200.0
మందం (mm): 25.4
Material: Acoustical Insulation
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 259-3699కి అనుకూల మోడల్‌లు

చక్రాల ఎక్స్‌కవేటర్

M330D

ఎక్స్‌కవేటర్

336D2 336D LN 336D2 GC 340D L 336D2 L 330D MH 330D LN 324D L 340D2 L 330D L 336D L 330D 330D FM 336D 340D2 L 336D 330D 330D L 336D L

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది