Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్అన్ని ఎలక్ట్రికల్ & ఎలక్ట్రానిక్స్సెన్సార్లు మరియు స్విచ్లు​ఇతర సెన్సార్‌లు & స్విచ్‌లు260-5864: టోగుల్ స్విచ్
హోమ్
అన్ని ఎలక్ట్రికల్ & ఎలక్ట్రానిక్స్సెన్సార్లు మరియు స్విచ్లు​ఇతర సెన్సార్‌లు & స్విచ్‌లు
260-5864: టోగుల్ స్విచ్
260-5864: టోగుల్ స్విచ్

Cat® టోగుల్ స్విచ్, టూ-పొజిషన్ మెకానికల్ స్విచ్, ఇది ఆన్, ఆఫ్ స్థితుల మధ్య ఫ్లిప్ చేయబడి, ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్‌లు, పరికరాలను కంట్రోల్ చేస్తుంది

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
260-5864: టోగుల్ స్విచ్
260-5864: టోగుల్ స్విచ్
260-5864: టోగుల్ స్విచ్
260-5864: టోగుల్ స్విచ్
260-5864: టోగుల్ స్విచ్

Cat® టోగుల్ స్విచ్, టూ-పొజిషన్ మెకానికల్ స్విచ్, ఇది ఆన్, ఆఫ్ స్థితుల మధ్య ఫ్లిప్ చేయబడి, ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్‌లు, పరికరాలను కంట్రోల్ చేస్తుంది

బ్రాండ్: Cat

ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
సరిపోతుందా?ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
పరికరాన్ని జోడించండి
ఇది సరిపోతుందా లేదా మరమ్మత్తు కోసం చూస్తున్నారా? ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
260-5864 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 260-5864 కోసం లక్షణాలు
Material: Epoxy Adhesive
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 260-5864కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

623E 623F 621E 621F 633D 657G 627E 627F 631D 631E 631G 637G 637D 637E 657G

ఇంటిగ్రేటెడ్ టూల్‌క్యారియర్

IT62H IT38H

ROTARY MIXER

RM500B

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D6 D5 D8 D7 D6XE D6 XE D11R D11T D6T

వీల్ డోజర్

834 844 834K 854 824K 814F II 854K 824 844K 972H 988 XE 986 988GC 962H 988 950H 986K 995 990K 990 992 988K 924K 980H 992K 938H 938K 966H 930K 994K

ఆర్టిక్యులేటెడ్ డంప్ ట్రక్

740 730C2 EJ 730C 725C 730 EJECTOR 730C2 740C 740 GC 730C 745C 725 725C2 735C 745 730 735

ఇంజిన్ - జనరేటర్ సెట్

3508B C32 INDUSTRIAL C32B INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL C13B

OEM సొల్యూషన్స్

3412C TR43M44-C13B TR43E44-C13BL

రోడ్డు రిక్లెయిమర్

RM800 RM600 RM500B RM500

ట్రాక్-రకం గల లోడర్

973D

వీల్-రకం గల స్కిడర్

535D 545D 555D 525D

జనరేటర్

SR5

ఎర్త్‌మూవింగ్ కాంపాక్టర్

825 825K 815F II 836 826 816F II 836K 826K

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

XQ425 C13 XQ375 XQP1100 C175-16 C18 C15 3512 3512C 3512B C27 C32 XQ1140 3516C 3516B 3516E

విస్తరించిన మైనింగ్ ప్రోడక్ట్‌లు

6040 FS 6020B 6020 6040

ఇంజిన్ - మెషిన్

C27

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

C32 C9.3B C18 C7 C9 C11 C13 C15 C32B

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

773GC 772 770

అటవీ ప్రోడక్ట్‌లు

2864C 586C 552 2 541 2 522 521 521B 522B 2570D 573D 563D 2670D

వర్క్ టూల్

PM820 PM825 PM822 PM620 PM622

పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్‌లు

TH48-E70 CX35-P800

ఎక్స్‌కవేటర్

M325C TH43-C18

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి