Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్క్యాబ్స్క్యాబ్ ఇంటీరియర్క్యాబ్ ఇన్సులేషన్265-9301: లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ క్యాబిన్ ప్యానెల్ ఇన్సులేషన్
హోమ్క్యాబ్స్క్యాబ్ ఇంటీరియర్క్యాబ్ ఇన్సులేషన్265-9301: లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ క్యాబిన్ ప్యానెల్ ఇన్సులేషన్
265-9301: లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ క్యాబిన్ ప్యానెల్ ఇన్సులేషన్

Cat® ఇన్సులేషన్ (సౌండ్ సప్రెషన్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
265-9301: లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ క్యాబిన్ ప్యానెల్ ఇన్సులేషన్
265-9301: లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ క్యాబిన్ ప్యానెల్ ఇన్సులేషన్

Cat® ఇన్సులేషన్ (సౌండ్ సప్రెషన్)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 265-9301 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 15.39
మొత్తం వెడల్పు (mm): 562.4
మొత్తం వెడల్పు (ఇంచులలో): 22.14
మెటీరియల్ వివరణ: పాలియురేతేన్ ఫోమ్
మందం (ఇంచులలో): 1.16
మొత్తం పొడవు (mm): 391.0
మందం (mm): 29.4
Material: Acoustical Insulation
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 265-9301కి అనుకూల మోడల్‌లు

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D6N D5N

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది