Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్క్యాబ్స్ఇతర క్యాబ్ కాంపోనెంట్‌లు281-1195: డోర్ గ్రూప్
హోమ్క్యాబ్స్ఇతర క్యాబ్ కాంపోనెంట్‌లు281-1195: డోర్ గ్రూప్
281-1195: డోర్ గ్రూప్

Cat® డోర్ గ్రూప్ (బేసిక్ క్యాబ్ గ్రూప్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
281-1195: డోర్ గ్రూప్
281-1195: డోర్ గ్రూప్

Cat® డోర్ గ్రూప్ (బేసిక్ క్యాబ్ గ్రూప్)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 281-1195 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మొత్తం పొడవు (mm): 709.4
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 27.9
మొత్తం వెడల్పు (mm): 208.7
మొత్తం వెడల్పు (ఇంచులలో): 8.2
మొత్తం ఎత్తు (mm): 1,504.8
మొత్తం ఎత్తు (ఇంచులలో): 59.2
సుమారు బరువు (కిలోలు): 23.71
సుమారు బరువు (lb): 52.3
Material: Glass Ceramic,Carbon Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 281-1195కి అనుకూల మోడల్‌లు

మినీ హైడ్రాలిక్ ఎక్స్‌కవేటర్

303ECR 303E CR 303C CR 303.5E2 CR 305.5E2 CR 303.5C 303.5E2 305C CR 305D CR 303.5E 305.5D 303.5D 305.5E 304E2 CR 304E 305E 304C CR 304D CR 305E2 CR

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది