Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్290-3457: బుష్ మాస్టర్ Classic
హోమ్290-3457: బుష్ మాస్టర్ Classic
290-3457: బుష్ మాస్టర్ Classic

Cat® Track Bushing Fixed, Master

బ్రాండ్: Cat

fallback-image
290-3457: బుష్ మాస్టర్ Classic

Cat® Track Bushing Fixed, Master

బ్రాండ్: Cat

డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 290-3457 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Bushing Inside Diameter (in): 1.339
Counterbore Depth (mm): 0
Counterbore Depth (in): 0
Overall Length (mm): 109.5
Master Option: Yes
Counterbore Diameter (in): 0
Overall Length (in): 4.311
Bushing Inside Diameter (mm): 34
End Outside Diameter (in): 2.12
Counterbore Diameter (mm): 0
Bushing Outside Diameter (mm): 53.85
End Length (in): 0
Bushing Outside Diameter (in): 2.12
End Length (mm): 0
End Outside Diameter (mm): 53.85
Bushing Dynamics: Fixed
Material: Carbon Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 290-3457కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఈ భాగానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం మా వద్ద అనుకూలత సమాచారం లేదు.

కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది