Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్క్యాబ్స్క్యాబ్ ఇంటీరియర్క్యాబ్ సీట్లు & కాంపోనెంట్ లుసీట్ కిట్‌లు293-2659: సీట్ బెల్ట్ బటన్ ప్లగ్ టాప్ కవర్
హోమ్క్యాబ్స్క్యాబ్ ఇంటీరియర్క్యాబ్ సీట్లు & కాంపోనెంట్ లుసీట్ కిట్‌లు293-2659: సీట్ బెల్ట్ బటన్ ప్లగ్ టాప్ కవర్
293-2659: సీట్ బెల్ట్ బటన్ ప్లగ్ టాప్ కవర్

Cat® టాప్ కవర్ (సీట్ బెల్ట్ పిల్లర్ లూప్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
293-2659: సీట్ బెల్ట్ బటన్ ప్లగ్ టాప్ కవర్
293-2659: సీట్ బెల్ట్ బటన్ ప్లగ్ టాప్ కవర్

Cat® టాప్ కవర్ (సీట్ బెల్ట్ పిల్లర్ లూప్)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 293-2659 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 5.4
మొత్తం వెడల్పు (mm): 50.8
మొత్తం ఎత్తు (ఇంచులలో): 2.0
మొత్తం వెడల్పు (ఇంచులలో): 2.0
మెటీరియల్ వివరణ: పాలీప్రొపిలీన్ ప్లాస్టిక్
ప్రామాణిక రంగు: నలుపు
మొత్తం పొడవు (mm): 137.16
మొత్తం ఎత్తు (mm): 50.8
Material: Polyethylene Plastic
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 293-2659కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

D10R 771D 775D 773E 793D 772 773D 775F 797F 770 773F 793C 797 793F 795F AC 769D 789C 785C 777D 785D 775E 797B 775D 777F 793F XQ 776D 784C

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది