హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్అడాప్టర్‌లు, కప్లింగ్‌లు, ఫిట్టింగ్‌లుఅడాప్టర్‌లు & కాంపోనెంట్‌లు2P-1325: 3/4" హైడ్రాలిక్ ఆయిల్ లైన్స్ ఎల్బో అడాప్టర్
హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్అడాప్టర్‌లు, కప్లింగ్‌లు, ఫిట్టింగ్‌లుఅడాప్టర్‌లు & కాంపోనెంట్‌లు2P-1325: 3/4" హైడ్రాలిక్ ఆయిల్ లైన్స్ ఎల్బో అడాప్టర్
2P-1325: 3/4" హైడ్రాలిక్ ఆయిల్ లైన్స్ ఎల్బో అడాప్టర్

Cat® ఫ్లూయిడ్ క్యారీయింగ్ ఎల్బో అడాప్టర్, ప్లేటెడ్ స్టీల్, కనెక్టర్ రకం: -8 JIC 37° నుండి -8 JIC 37° బల్క్ హెడ్

బ్రాండ్: Cat

fallback-image
2P-1325: 3/4" హైడ్రాలిక్ ఆయిల్ లైన్స్ ఎల్బో అడాప్టర్

Cat® ఫ్లూయిడ్ క్యారీయింగ్ ఎల్బో అడాప్టర్, ప్లేటెడ్ స్టీల్, కనెక్టర్ రకం: -8 JIC 37° నుండి -8 JIC 37° బల్క్ హెడ్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 2P-1325 కోసం లక్షణాలు
రకం: ఎల్బో, 45°
ట్రాన్స్‌మిషన్, హైడ్రాలిక్ ఆయిల్ అనుకూల సీల్: 3K-0360 (3/4-16)
చమురు, ఇంధన అనుకూల సీల్: 238-5080 (3/4-16)
కనెక్టర్ రకం: -8 JIC 37° నుండి -8 JIC 37° బల్క్‌హెడ్ వరకు
కూలంట్, యూరియా అనుకూల సీల్: 6V-6609 (3/4/16)
మెటీరియల్: ప్లేటెడ్ స్టీల్
థ్రెడ్: 3/4-16 (2X)
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 2P-1325కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

639D 631D 631E 651E 657E 637D 637E 633D 631E 637E

వీల్-రకం గల లోడర్

988B

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D7G D8K D10T2 D10 D11T 183B 8D 8S 8U 7A 7S 7U 8A

వీల్ డోజర్

834B 814B

ఆర్టిక్యులేటెడ్ డంప్ ట్రక్

D400 D300B D44B D250B D40D D400D D25D D350D D350C D30D

పేవింగ్ కాంపాక్టర్

CB-314

అండర్‌గ్రౌండ్ ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్

AD60 AD55 AD55B AD63 AD45B AD45

ఇంజిన్ - జనరేటర్ సెట్

C32 POWER SYS

వీల్-రకం గల స్కిడర్

518 528B 528 530B 120C

జనరేటర్

SR5 SR4B

ఎర్త్‌మూవింగ్ కాంపాక్టర్

815B 816B

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

C27 C32 C32 GEN SET

విస్తరించిన మైనింగ్ ప్రోడక్ట్‌లు

R1700G R1300G R3000H R1300 R2900G R1700 XE R2900 R1300G II

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

C13

ట్రాక్-రకం గల స్కిడర్

528

పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్‌లు

C27 C32

వర్క్ టూల్

PR-1000C PR-1000

ఎక్స్‌కవేటర్

235C 219D 215B 215C 215D 235B 235C 235D 235 219 215

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది