Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హైడ్రాలిక్స్ఇతర హైడ్రాలిక్ కాంపోనెంట్‌లు2P-4439: స్ట్రెయిట్ అడాప్టర్
హోమ్హైడ్రాలిక్స్ఇతర హైడ్రాలిక్ కాంపోనెంట్‌లు2P-4439: స్ట్రెయిట్ అడాప్టర్
2P-4439: స్ట్రెయిట్ అడాప్టర్

ఆరిఫైస్‌తో ఫ్లూయిడ్ క్యారీయింగ్ స్ట్రెయిట్ అడాప్టర్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
2P-4439: స్ట్రెయిట్ అడాప్టర్
2P-4439: స్ట్రెయిట్ అడాప్టర్

ఆరిఫైస్‌తో ఫ్లూయిడ్ క్యారీయింగ్ స్ట్రెయిట్ అడాప్టర్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 2P-4439 కోసం లక్షణాలు
మెటీరియల్ వివరణ: ప్లేటెడ్ స్టీల్
Material: Carbon Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 2P-4439కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

657G 657 657G 657E

పైపు లేయర్

572G 594H 578

వీల్-రకం గల లోడర్

990 II

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

163 153 D6H XL D7R D6H XR D7G D7H D8R D8L D8N D6H II D9L D9N D4H III D4H XL D5H XL D10N D4H D10R D5B D5H D6D D6H 7 6 5 9 8 977 6 5A 5P 5S 7SU 6A 6S 7A 7S 7U 6SU 7S LGP 8A 8S 8U 9C 9U 9S 8SU

ఆఫ్ హైవే ట్రక్

793D 785D 793

ఇంజిన్ - జనరేటర్ సెట్

3406C 3306 3406B 3412 3408B 3408C 3412C 3406 3408

OEM సొల్యూషన్స్

3412C

జనరేటర్

SR4

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

3412C 3406C 3412C 3406C

ఇంజిన్ - మెషిన్

3408

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

785 789 793 793D 793B 793C 789C 777C 777B 789B 777D 785C 785D 785B 776D 776C 776B 784C 784B

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

3406B 3306 3412 3406C 3406 3412C 3408B 3408C

ట్రాక్-రకం గల స్కిడర్

59N 59L 58L 54H 57H 57 56 55 54 59 58 56H D4HTSK II D5HTSK II D4HTSK III

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది