Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్హోస్‌లు, హోస్ అసెంబ్లీలు & హోస్ కాంపోనెంట్‌లుస్థిరమైన పొడవు గల హోస్‌లు2S-4460: ఫ్యూమ్స్ డిస్పోజల్ హోజ్
హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్హోస్‌లు, హోస్ అసెంబ్లీలు & హోస్ కాంపోనెంట్‌లుస్థిరమైన పొడవు గల హోస్‌లు2S-4460: ఫ్యూమ్స్ డిస్పోజల్ హోజ్
2S-4460: ఫ్యూమ్స్ డిస్పోజల్ హోజ్

ఫ్యూమ్ డిస్పోజల్ గ్రూప్‌లో ఉపయోగించే హోస్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
2S-4460: ఫ్యూమ్స్ డిస్పోజల్ హోజ్
2S-4460: ఫ్యూమ్స్ డిస్పోజల్ హోజ్
2S-4460: ఫ్యూమ్స్ డిస్పోజల్ హోజ్
2S-4460: ఫ్యూమ్స్ డిస్పోజల్ హోజ్
2S-4460: ఫ్యూమ్స్ డిస్పోజల్ హోజ్

ఫ్యూమ్ డిస్పోజల్ గ్రూప్‌లో ఉపయోగించే హోస్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 2S-4460 కోసం లక్షణాలు
Material: Coolant Hose Hose,Other Hose
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 2S-4460కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

650B 633E II 651B 631E 660B 657B 637E 641B 666B

వీల్-రకం గల లోడర్

972G II 980G II 972G 992B 980H 980G 966G 986H 966G II 992

ఇంజిన్ - జనరేటర్ సెట్

XQ35

ఇంజిన్ - ట్రక్

3208

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D10 10 10C 10S 10U

ఎర్త్‌మూవింగ్ కాంపాక్టర్

825G II 825G 825C 815F II 815F 816F II 826C 826G 816F 826G II

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

C2.2 XQ35 D348

వీల్ డోజర్

814F II 814F 824G II 824G 824C

ఇంజిన్ - మెషిన్

3208

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

773 777 772 776

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

D346 D348 D349 D348 D349 D346

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది