Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar
మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.
హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్అడాప్టర్‌లు, కప్లింగ్‌లు, ఫిట్టింగ్‌లుకస్టమ్ అడాప్టర్‌లు2W-9615: 1/4 - 20 యుఎన్ఎస్ - 2బి థ్రెడ్ డ్రైవ్ అడాప్టర్
హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్అడాప్టర్‌లు, కప్లింగ్‌లు, ఫిట్టింగ్‌లుకస్టమ్ అడాప్టర్‌లు2W-9615: 1/4 - 20 యుఎన్ఎస్ - 2బి థ్రెడ్ డ్రైవ్ అడాప్టర్
2W-9615: 1/4 - 20 యుఎన్ఎస్ - 2బి థ్రెడ్ డ్రైవ్ అడాప్టర్

Cat® S1/4 - 20 UNS - 2B Thread Stainless Steel Meter and Tach Drive Adapter

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
2W-9615: 1/4 - 20 యుఎన్ఎస్ - 2బి థ్రెడ్ డ్రైవ్ అడాప్టర్
2W-9615: 1/4 - 20 యుఎన్ఎస్ - 2బి థ్రెడ్ డ్రైవ్ అడాప్టర్
2W-9615: 1/4 - 20 యుఎన్ఎస్ - 2బి థ్రెడ్ డ్రైవ్ అడాప్టర్
2W-9615: 1/4 - 20 యుఎన్ఎస్ - 2బి థ్రెడ్ డ్రైవ్ అడాప్టర్
2W-9615: 1/4 - 20 యుఎన్ఎస్ - 2బి థ్రెడ్ డ్రైవ్ అడాప్టర్

Cat® S1/4 - 20 UNS - 2B Thread Stainless Steel Meter and Tach Drive Adapter

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది