Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్క్యాబ్స్క్యాబ్ ఇంటీరియర్క్యాబ్ ఇన్సులేషన్327-2979: ఇన్సులేషన్
హోమ్క్యాబ్స్క్యాబ్ ఇంటీరియర్క్యాబ్ ఇన్సులేషన్327-2979: ఇన్సులేషన్
327-2979: ఇన్సులేషన్

Cat® ఇన్సులేషన్ (సౌండ్ సప్రెషన్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
327-2979: ఇన్సులేషన్
327-2979: ఇన్సులేషన్

Cat® ఇన్సులేషన్ (సౌండ్ సప్రెషన్)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 327-2979 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 34.53
మొత్తం వెడల్పు (mm): 190.0
మొత్తం వెడల్పు (ఇంచులలో): 7.48
మందం (ఇంచులలో): 1.0
మొత్తం పొడవు (mm): 877.0
మందం (mm): 25.4
Material: Acoustical Insulation,Acrylic Adhesive
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 327-2979కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఎక్స్‌కవేటర్

352F OEM 336E LN 336F L XE 352F 340F 336E LH 349E L 336E LNH 349F L 349F LXE 336F LNXE 340F L LRE 336E 336F 336F LN XE 352F-VG 336F LN 340F L UHD 349E L VG 352F XE VG 336F L 336E L 336F XE 349E 336E H 349F 336F 336E 349E L HVG 352FMHPU 336FMHPU 349E 336E HVG

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది