Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్క్యాబ్స్క్యాబ్ విజిబిలిటీవిండోలు & గ్లాస్334-6715: గ్లాస్-ఫ్రంట్
హోమ్క్యాబ్స్క్యాబ్ విజిబిలిటీవిండోలు & గ్లాస్334-6715: గ్లాస్-ఫ్రంట్
334-6715: గ్లాస్-ఫ్రంట్

Cat® ఫ్రంట్ గ్లాస్ (విండ్‌షీల్డ్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
334-6715: గ్లాస్-ఫ్రంట్
334-6715: గ్లాస్-ఫ్రంట్
334-6715: గ్లాస్-ఫ్రంట్
334-6715: గ్లాస్-ఫ్రంట్
334-6715: గ్లాస్-ఫ్రంట్

Cat® ఫ్రంట్ గ్లాస్ (విండ్‌షీల్డ్)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 334-6715 కి సంబంధించిన వివరణ

Description:
Cat glass protects the machine operator from weather conditions and provides excellent visibility with minimal optical deviation.

Attributes:
• Conforms to Federal Standards for automotive safety glazing materials
• Green tinted laminated safety glass
• 70% minimum light transmittance
• With black ceramic frit

Application:
Provides operator visibility from the cab of Cat machines.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 334-6715 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మందం (mm): 9.0
మొత్తం వెడల్పు (mm): 1,156.0
మొత్తం పొడవు (mm): 1,372.0
మందం (ఇంచులలో): 0.34
మొత్తం వెడల్పు (ఇంచులలో): 45.51
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 54.01
Material: Glass Ceramic
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 334-6715కి అనుకూల మోడల్‌లు

ట్రాక్-రకం గల లోడర్

963D 973D 953D 973K 953K 963K

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది