Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

మెషిన్ జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్హైడ్రాలిక్స్హైడ్రాలిక్ పంప్‌లు, మోటార్‌లు, & కాంపోనెంట్‌లుహైడ్రాలిక్ పంప్‌లు334-9990: స్లిప్పర్ డబుల్ పిస్టన్ పంప్
హోమ్
హైడ్రాలిక్స్హైడ్రాలిక్ పంప్‌లు, మోటార్‌లు, & కాంపోనెంట్‌లుహైడ్రాలిక్ పంప్‌లు
334-9990: స్లిప్పర్ డబుల్ పిస్టన్ పంప్
334-9990: స్లిప్పర్ డబుల్ పిస్టన్ పంప్

యాక్సియల్ పిస్టన్ పంప్ వేరియబుల్ డిస్‌ప్లేస్‌మెంట్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
334-9990: స్లిప్పర్ డబుల్ పిస్టన్ పంప్
334-9990: స్లిప్పర్ డబుల్ పిస్టన్ పంప్

యాక్సియల్ పిస్టన్ పంప్ వేరియబుల్ డిస్‌ప్లేస్‌మెంట్

బ్రాండ్: Cat

ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
సరిపోతుందా?ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
పరికరాన్ని జోడించండి
ఇది సరిపోతుందా లేదా మరమ్మత్తు కోసం చూస్తున్నారా? ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
334-9990 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 334-9990 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
పొడవు (ఇంచులలో): 40.9
ఎత్తు (ఇంచులలో): 18.1
వెడల్పు (mm): 370.0
ఎత్తు (mm): 460.0
పొడవు (mm): 1,040.0
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 334-9990కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఎక్స్‌కవేటర్

390D 390D L 385C L MH 385B 385C FS 385C L 385C

మరిన్ని చూడండి
ప్రత్యామ్నాయ పార్ట్‌లను సరిపోల్చండి
పొడవు (ఇంచులలో)
ఎత్తు (ఇంచులలో)
వివరణ
334-9990
ఈ భాగం:
334-9990: స్లిప్పర్ డబుల్ పిస్టన్ పంప్

40.9

18.1

యాక్సియల్ పిస్టన్ పంప్ వేరియబుల్ డిస్‌ప్లేస్‌మెంట్

10R-2520
ఈ భాగం:
10R-2520: Cat® Reman హైడ్రాలిక్ పిస్టన్ పంప్

38.0

12.0

Cat® Reman యాక్సియల్ పిస్టన్ పంప్ వేరియబుల్ డిస్‌ప్లేస్‌మెంట్

కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది