Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్ఇంజన్ఇంజిన్ ఫిల్టర్‌లు & ఫ్లూయిడ్స్ఇంజిన్ రిపేర్ & సర్వీస్ కిట్‌లుసాధారణ ఇంజిన్ రిపేర్ & సర్వీస్ కిట్‌లు345-3753: 89 మి.మీ. పొడవు గల డ్యుయల్ టై మౌంట్
హోమ్ఇంజన్ఇంజిన్ ఫిల్టర్‌లు & ఫ్లూయిడ్స్ఇంజిన్ రిపేర్ & సర్వీస్ కిట్‌లుసాధారణ ఇంజిన్ రిపేర్ & సర్వీస్ కిట్‌లు345-3753: 89 మి.మీ. పొడవు గల డ్యుయల్ టై మౌంట్
345-3753: 89 మి.మీ. పొడవు గల డ్యుయల్ టై మౌంట్

Cat® M10 థ్రెడ్ డ్యుయల్ టై మౌంట్, ఇది వెహికిల్స్, మెషినరీలలో వైరింగ్ హార్నెస్‌ను ఆర్గనైజ్ చేసి, సెక్యూర్ చేయడం ద్వారా సురక్షితమైన ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్‌లను నిర్ధారిస్తుంది

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
345-3753: 89 మి.మీ. పొడవు గల డ్యుయల్ టై మౌంట్
345-3753: 89 మి.మీ. పొడవు గల డ్యుయల్ టై మౌంట్
345-3753: 89 మి.మీ. పొడవు గల డ్యుయల్ టై మౌంట్
345-3753: 89 మి.మీ. పొడవు గల డ్యుయల్ టై మౌంట్
345-3753: 89 మి.మీ. పొడవు గల డ్యుయల్ టై మౌంట్

Cat® M10 థ్రెడ్ డ్యుయల్ టై మౌంట్, ఇది వెహికిల్స్, మెషినరీలలో వైరింగ్ హార్నెస్‌ను ఆర్గనైజ్ చేసి, సెక్యూర్ చేయడం ద్వారా సురక్షితమైన ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్‌లను నిర్ధారిస్తుంది

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 345-3753 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Width (mm): 25.2
Material Description: Nylon
Height (mm): 35.4
Length (in): 3.5
Material: Carbon Steel,Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Height (in): 1.39
Length (mm): 89.0
Width (in): 0.99
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 345-3753కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ లోడర్

962M Z 962 988 XE 950M Z 980 982 988 962L 950M 995 950L 962M 993 992 993K

రోటరీ డ్రిల్

MD6250 MD6310

మోటార్ గ్రేడర్

18M3 24M 16 18 16M3

జనరేటర్ సెట్

XQ230 G3516H C32 C32B

స్కిడ్ స్టీర్ లోడర్

289D3 262D3 242D3 246D3 242D 246D 279D3 236D 236D3 262D

పవర్ మాడ్యూల్

XQ2280

మెటీరియల్ హ్యాండ్లర్

MH3022 MH3024

సాంకేతికత

AUTOGUIDNC

ఆస్ఫాల్ట్ కంపాక్టర్

CC2.7 GC CB2.5 GC CB2.7 GC CB22B

కంపాక్టర్

CB-34B XW CC-24B CB-32B CC-34B CB-24B CB-36B CB-22B CB-34B

వీల్ ట్రాక్టర్

623H 621G 621H 627H

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D6T LGP D6 D7 D8T D6XE D10 D11 D9T D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D6 XE D6T XW D6T XL D6T D7E

జెన్ సెట్ ఇంజిన్

G3516C

పేవింగ్ కంపాక్టర్

CC2.7 CB2.7 CB2.5 CB-22B

కాంపాక్ట్ ట్రాక్ లోడర్‌

289D 279D3 259D 289D3 259D3 279D

ఆస్ఫాల్ట్ పేవర్

AP500F AP1055 AP-1055F AP655 AP655F AP-1000F AP655F L AP600 AP600F AP555F AP1000

వీల్ డోజర్

834

మల్టీ టెర్రెయిన్ లోడర్‌

277D 257D3 257D 287D

వైబ్రేటరీ కాంపాక్టర్

CC4.0 CB4.0 CB4.4

ట్రక్

793F CMD 795F XQ 793D 793F 795F AC 789D 797F 794 AC 785C 785D

ఆఫ్ హైవే ట్రక్

789D 793F 798 AC 796 AC 785D 794 AC 793 798

ఆస్ఫాల్ట్ స్క్రీడ్

SE60 VT XW SE60VT XW SE60 V XW

ల్యాండ్‌ఫిల్ కంపాక్టర్

836 836K

వీల్స్ గల ఎక్స్‌కవేటర్

M323F MH3026 MH3024 M322F M318F M320F M316F M314F

యుటిలిటీ కంపాక్టర్

CC2.7 CB4.4 CB4.0 CC2.7 GC CB2.5 GC CB2.7 CB2.5 CB2.9 CB2.7 GC

ఎక్స్‌కవేటర్

M315F M317F M318F

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది