Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్క్లాంప్‌లుహోస్ క్లాంప్‌లు346-4792: స్థిరమైన టెన్షన్ క్లాంప్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్క్లాంప్‌లుహోస్ క్లాంప్‌లు346-4792: స్థిరమైన టెన్షన్ క్లాంప్
346-4792: స్థిరమైన టెన్షన్ క్లాంప్

Cat® స్థిరమైన టెన్షన్ క్లాంప్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
346-4792: స్థిరమైన టెన్షన్ క్లాంప్
346-4792: స్థిరమైన టెన్షన్ క్లాంప్
346-4792: స్థిరమైన టెన్షన్ క్లాంప్
346-4792: స్థిరమైన టెన్షన్ క్లాంప్
346-4792: స్థిరమైన టెన్షన్ క్లాంప్

Cat® స్థిరమైన టెన్షన్ క్లాంప్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 346-4792 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
రకం: స్థిరమైన టెన్షన్
మెటీరియల్: స్టీల్
కనిష్ట ప్రభావిత వ్యాసం (mm): 102.0
గరిష్ట ప్రభావిత వ్యాసం (mm): 152.0
వెడల్పు (mm): 14.25
కనిష్ట ప్రభావిత వ్యాసం (ఇంచులలో): 4.015
గరిష్ట ప్రభావిత వ్యాసం (ఇంచులలో): 5.984
వెడల్పు (ఇంచులలో): 0.561
హోస్ క్లాంప్ రకం: వేవ్ లైనర్
పనిచేసే వ్యాసం (mm): 102 - 152
పనిచేసే వ్యాసం (ఇంచులలో): 4 - 6
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 346-4792కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ లోడర్

972M XE 980 XE 966F II 982XE 980K HLG 966M XE 980XE 972H 972K 972M 972L 980L 980K 980M 966K XE 980 982 966F 966H 980GC 962H 966L 966K 950H 966M 950L 982 XE 982M

ఇంటిగ్రేటెడ్ టూల్‌క్యారియర్

IT62H

వీల్ ట్రాక్టర్

631K 651

మోటార్ గ్రేడర్

12M 12K 160 12M 3 12M 2 160K 120M 140K 120K 160M 2 160M 3 140M 3 AWD 150 12M 3 AWD 140K 2 160M 3 AWD 140M 3 140M 2 140 120K 2 120M 2

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్‌

657 651 631K 637 631 637K

మెటీరియల్ హ్యాండ్లర్

MH3037

వీల్ స్క్రాపర్‌

637K

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది