Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్క్యాబ్స్క్యాబ్ విజిబిలిటీమిర్రర్‌లు346-7375: మిర్రర్ ఆర్మ్ అసెంబ్లీ
హోమ్క్యాబ్స్క్యాబ్ విజిబిలిటీమిర్రర్‌లు346-7375: మిర్రర్ ఆర్మ్ అసెంబ్లీ
346-7375: మిర్రర్ ఆర్మ్ అసెంబ్లీ

Cat® మిర్రర్ ఆర్మ్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
346-7375: మిర్రర్ ఆర్మ్ అసెంబ్లీ
346-7375: మిర్రర్ ఆర్మ్ అసెంబ్లీ

Cat® మిర్రర్ ఆర్మ్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 346-7375 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 9.65
మొత్తం వెడల్పు (mm): 235.0
మొత్తం ఎత్తు (ఇంచులలో): 2.4
మొత్తం వెడల్పు (ఇంచులలో): 9.25
మొత్తం పొడవు (mm): 245.1
మొత్తం ఎత్తు (mm): 61.0
Material: Carbon Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 346-7375కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్-రకం గల లోడర్

901C 902C 903C

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

3512B

విస్తరించిన మైనింగ్ ప్రోడక్ట్‌లు

MD5150C LD350 6015 6015B

మెటీరియల్ హ్యాండ్లర్

MH3049 MH3295 MH3059

ఎక్స్‌కవేటర్

352F OEM 320E 330F OEM 330D2 385C 336E LN 311D LRR 316F L 336E LH 349F LXE 349D L 336D2 LXE 312E 323F SA 312F 320D LN 336D 324D 336E 312D 324E 336F 315D L 320D2 336D2 L 314D CR 312F GC 335F 323F 336F XE 374F L 323D 390F 320D L 349E L 330D2 336E LNH 336D LN 319D LN 323D LN 340F L UHD 349E L VG 324E LN 352F XE VG 345C 345D 320E L 320D2 GC 349F L 385C L 325D L 316F 320D GC 326D2 349D2 319D L 352F-VG 323D2 L 320D LRR 326F L 336D L 323F OEM 336D2 318D L 320F L 312D2 L 336F L XE 313D2 323E LN 314E CR 320D FM 326F 349D 330F LN 324D L 330D L 313F 336E L 349E 325D 336E H 349F 313D 320E RR 325F 312D2 GC 312D2 318E L 352F 312D L 340F 330D MH 328D LCR 329D LN 314D LCR 329D L 340F L LRE 349D2 L 336F LN XE 320E LRR 325F LCR 323F LN 330D LN 318D2 L 324E L 336F L 318F L 374F 312E L 329E L 318F 323D SA 320D RR 345D L VG 340D L 323D L 313F L 330D2 L 311F LRR 323D2 329D 330F L 329E 326D2 L 314F CR 385C 345D L 336F LNXE 329F L 336D2 XE 335F LCR 313F GC 320D 320E 314E LCR 323E L 325D MH 313F LGC 336F LN 329E LN 321D LCR 323E SA 320E LN 330F 316E L 315F LCR 329D2 L 330D 320D2 L 324D LN 390F L 323F L 345C MH 365C 326F LN 330D L 329D L 336FMHPU 329E 336D L 349E L HVG 325D L 349E 325D 336F 336D 336E C7.1 352FMHPU 323F OEM 390F 349D L 336E HVG 330F 330D 324D LN 330FMHPU 349D2 323D L

మినీ హైడ్రాలిక్ ఎక్స్‌కవేటర్

308E SR 308E CR 307E2 307E 308E2SR 308E2CR 308E 308D 307 308E2 SR 308E2 CR 308E2

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది