Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్అన్ని ఎలక్ట్రికల్ & ఎలక్ట్రానిక్స్సెన్సార్లు మరియు స్విచ్లు​ఇతర సెన్సార్‌లు & స్విచ్‌లు373-4451: ఫ్యూయల్ లెవెల్ సెన్సార్ అసెంబ్లీ
హోమ్అన్ని ఎలక్ట్రికల్ & ఎలక్ట్రానిక్స్సెన్సార్లు మరియు స్విచ్లు​ఇతర సెన్సార్‌లు & స్విచ్‌లు373-4451: ఫ్యూయల్ లెవెల్ సెన్సార్ అసెంబ్లీ
373-4451: ఫ్యూయల్ లెవెల్ సెన్సార్ అసెంబ్లీ

Cat® ఫ్యూయల్ స్థాయి సెన్సార్ - యాక్టివ్ కాలమ్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
373-4451: ఫ్యూయల్ లెవెల్ సెన్సార్ అసెంబ్లీ
373-4451: ఫ్యూయల్ లెవెల్ సెన్సార్ అసెంబ్లీ
373-4451: ఫ్యూయల్ లెవెల్ సెన్సార్ అసెంబ్లీ
373-4451: ఫ్యూయల్ లెవెల్ సెన్సార్ అసెంబ్లీ
373-4451: ఫ్యూయల్ లెవెల్ సెన్సార్ అసెంబ్లీ

Cat® ఫ్యూయల్ స్థాయి సెన్సార్ - యాక్టివ్ కాలమ్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 373-4451 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
వైర్ పొడవు (ఇంచులలో): 7.9
కనెక్టర్ రకం: 3-పిన్ ఆంప్ సీల్
వైర్ పొడవు (mm): 200.0
Material: Alloy Aluminum
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 373-4451కి అనుకూల మోడల్‌లు

ల్యాండ్‌ఫిల్ కంపాక్టర్

836K 836

వీల్ డోజర్

834 834K

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది