Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్క్యాబ్స్క్యాబ్ HVAC సిస్టమ్లుఇతర క్యాబ్ HVAC విడిభాగాలు378-7602: థర్మోస్టాట్
హోమ్క్యాబ్స్క్యాబ్ HVAC సిస్టమ్లుఇతర క్యాబ్ HVAC విడిభాగాలు378-7602: థర్మోస్టాట్
378-7602: థర్మోస్టాట్

Cat® థర్మోస్టాట్ (ఏయిర్ కండీషనర్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
378-7602: థర్మోస్టాట్
378-7602: థర్మోస్టాట్
378-7602: థర్మోస్టాట్
378-7602: థర్మోస్టాట్
378-7602: థర్మోస్టాట్

Cat® థర్మోస్టాట్ (ఏయిర్ కండీషనర్)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 378-7602 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 8.19
మొత్తం వెడల్పు (mm): 136.2
మొత్తం ఎత్తు (ఇంచులలో): 3.5
మొత్తం వెడల్పు (ఇంచులలో): 5.36
మొత్తం పొడవు (mm): 208.1
మొత్తం ఎత్తు (mm): 88.8
Material: Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) Plastic
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 378-7602కి అనుకూల మోడల్‌లు

విస్తరించిన మైనింగ్ ప్రోడక్ట్‌లు

R1700G R3000H R1600H R2900 XE R1300G R2900 R2900G

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది