Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్ఇంజన్ఇంజిన్స్ & బ్లాక్స్ఇంజిన్‌లు389-9983: 32.1 లీటర్ ఇంజిన్
హోమ్ఇంజన్ఇంజిన్స్ & బ్లాక్స్ఇంజిన్‌లు389-9983: 32.1 లీటర్ ఇంజిన్
389-9983: 32.1 లీటర్ ఇంజిన్

పూర్తి ఇంజిన్

బ్రాండ్: Cat

fallback-image
389-9983: 32.1 లీటర్ ఇంజిన్

పూర్తి ఇంజిన్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 389-9983 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
పొడవు (ఇంచులలో): 79.0
ఎత్తు (ఇంచులలో): 60.0
మెటీరియల్: తుప్పు నివారణ ఫ్లూయిడ్
ఎత్తు (mm): 1,524.0
పొడవు (mm): 2,006.6
వెడల్పు (mm): 1,625.6
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 389-9983కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్-రకం గల లోడర్

990K

విస్తరించిన మైనింగ్ ప్రోడక్ట్‌లు

6040

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

C32

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది