Caterpillar
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.
Caterpillar
మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.

పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.
396-0392: 3/8"x11/16" స్ట్రెయిట్ అడాప్టర్
హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్అడాప్టర్‌లు, కప్లింగ్‌లు, ఫిట్టింగ్‌లుఅడాప్టర్‌లు & కాంపోనెంట్‌లు396-0392: 3/8"x11/16" స్ట్రెయిట్ అడాప్టర్

396-0392: 3/8"x11/16" స్ట్రెయిట్ అడాప్టర్

Cat® Straight Adapter in the lube distribution manifold facilitates the direct connection of lubrication lines, ensuring efficient distribution of lubricants

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు

396-0392: 3/8"x11/16" స్ట్రెయిట్ అడాప్టర్
396-0392: 3/8"x11/16" స్ట్రెయిట్ అడాప్టర్
396-0392: 3/8"x11/16" స్ట్రెయిట్ అడాప్టర్
396-0392: 3/8"x11/16" స్ట్రెయిట్ అడాప్టర్

396-0392: 3/8"x11/16" స్ట్రెయిట్ అడాప్టర్

Cat® Straight Adapter in the lube distribution manifold facilitates the direct connection of lubrication lines, ensuring efficient distribution of lubricants

బ్రాండ్: Cat

సంబంధిత పార్ట్‌లు

228-7089: 12.83 మి.మీ బయట డయామీటర్ O-రింగ్ సీల్

11/16-16" ORFS కనెక్టర్ ఎండ్ కోసం Cat® రబ్బర్ O-రింగ్ సీల్

6V-8397: 1.78 x 9.27mm 90A NBR O-రింగ్

Cat® O-రింగ్ ఫేస్ సీల్, ఇది హైడ్రాలిక్ హోస్‌లు, అడాప్టర్ మధ్య లీక్-రహిత కనెక్షన్‌ని నిర్ధారిస్తుంది

కీ

కీ

ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది