Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్ఇంజన్ఇంజిన్ ఫిల్టర్‌లు & ఫ్లూయిడ్స్ఇంజిన్ రిపేర్ & సర్వీస్ కిట్‌లుఇంజిన్ గ్యాస్కెట్ కిట్లు3G-3281: సీల్
హోమ్ఇంజన్ఇంజిన్ ఫిల్టర్‌లు & ఫ్లూయిడ్స్ఇంజిన్ రిపేర్ & సర్వీస్ కిట్‌లుఇంజిన్ గ్యాస్కెట్ కిట్లు3G-3281: సీల్
3G-3281: సీల్

సీల్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
3G-3281: సీల్
3G-3281: సీల్
3G-3281: సీల్
3G-3281: సీల్
3G-3281: సీల్

సీల్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 3G-3281 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మెటీరియల్: NBR
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 73.0
లోపలి వ్యాసం (mm): 45.5
ఎత్తు (mm): 11.18
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 2.88
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 1.79
ఎత్తు (ఇంచులలో): 0.44
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 3G-3281కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

639D 633E II 637G 657E 637D 657B 637E 631D 651B 631E 633D 641B 657G 631G 651E

వీల్-రకం గల లోడర్

988B 992B 980C 992C 980F 992

ఆఫ్ హైవే ట్రక్

793D

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

834U 834S

ట్రాక్-రకం గల లోడర్

983B 977L

ఎర్త్‌మూవింగ్ కాంపాక్టర్

836

విస్తరించిన మైనింగ్ ప్రోడక్ట్‌లు

R2900

వీల్ డోజర్

834B

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

793D

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది