హోమ్డ్రైవ్ ట్రైన్ట్రాన్స్‌మిషన్‌లు & కాంపోనెంట్‌లుఇతర ట్రాన్స్‌మిషన్ కాంపోనెంట్‌లు3P-2768: పిస్టన్
హోమ్డ్రైవ్ ట్రైన్ట్రాన్స్‌మిషన్‌లు & కాంపోనెంట్‌లుఇతర ట్రాన్స్‌మిషన్ కాంపోనెంట్‌లు3P-2768: పిస్టన్
3P-2768: పిస్టన్

Cat® పిస్టన్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
3P-2768: పిస్టన్
3P-2768: పిస్టన్
3P-2768: పిస్టన్
3P-2768: పిస్టన్
3P-2768: పిస్టన్

Cat® పిస్టన్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 3P-2768 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మెటీరియల్ వివరణ: కాస్ట్ ఐరన్
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 298.526
లోపలి వ్యాసం (mm): 167.792
వెడల్పు (mm): 25.476
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 11.744
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 6.606
వెడల్పు (ఇంచులలో): 1.003
Material: Gray (Flake) Iron
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 3P-2768కి అనుకూల మోడల్‌లు

పైప్‌లేయర్

589

లోడ్ హాల్ డంప్

R3000H R2900G R2900

వీల్ లోడర్

988F II 986 988GC 986H 986K 980G II 988B 988G 988H 988F 980C 980F 980H 980G 980F II

ట్రాక్ లోడర్

983B

బుల్డోజర్

10SU 10U 8A 824S 8S 8U 825 9C 9U 9S 9SU 834U 834S

మోటార్ గ్రేడర్

24H 24M

పవర్‌ట్రెయిన్

TR43M44-C13B TR43E44-C13BL

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్‌

627K 627 637 627K LRC 637K

పవర్ మాడ్యూల్

TR43-C18L TR43 TR43-E44

వీల్ డోజర్

834G 834H 834B 824H 824G 824C 824G II

వించ్

59N 59L 58L 59 58

అండర్‌గ్రౌండ్ ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్

AD30

ఇంజిన్ - జనరేటర్ సెట్

3508B

OEM సొల్యూషన్స్

3412C

వీల్ ట్రాక్టర్

627G 627H 627E 627F 637G 637K

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D8L D9R D9L D9N D9 GC D10N

ఇండస్ట్రియల్ ఇంజిన్

C9.3B

ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్

D550B D44B D400E D400D D350E D35HP D350E II D400 D40D

ల్యాండ్‌ఫిల్ కంపాక్టర్

836 826G II 836H 836G 826C 826G 826H

సాయిల్ కాంపాక్టర్‌

825H 825G 825C 825G II

రిప్పర్

9 8 10

వీల్ స్క్రాపర్‌

637K 637E 637G 627G 627F 627E

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది