Caterpillar
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.
Caterpillar
మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.

పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.
421-7202: ఇంజిన్ గేర్ సెగ్మెంట్ టూల్
హోమ్వర్క్‌షాప్ సామాగ్రిటూల్స్421-7202: ఇంజిన్ గేర్ సెగ్మెంట్ టూల్
హోమ్421-7202: ఇంజిన్ గేర్ సెగ్మెంట్ టూల్

421-7202: ఇంజిన్ గేర్ సెగ్మెంట్ టూల్

Cat® Engine Gear Segment Tool provides accurate alignment and positioning of valve timing gears during the assembly, ensuring precise valve timing

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు

421-7202: ఇంజిన్ గేర్ సెగ్మెంట్ టూల్
421-7202: ఇంజిన్ గేర్ సెగ్మెంట్ టూల్
421-7202: ఇంజిన్ గేర్ సెగ్మెంట్ టూల్
421-7202: ఇంజిన్ గేర్ సెగ్మెంట్ టూల్

421-7202: ఇంజిన్ గేర్ సెగ్మెంట్ టూల్

Cat® Engine Gear Segment Tool provides accurate alignment and positioning of valve timing gears during the assembly, ensuring precise valve timing

బ్రాండ్: Cat

పార్ట్ నంబర్ 421-7202 కి సంబంధించిన వివరణ

An Engine Gear Segment Tool facilitates accurate positioning and assembly of valve timing gears in internal combustion engines. This tool ensures that the gear segments are correctly aligned during the installation process to maintain proper valve timing and overall engine performance. The tool provides a secure fit, minimizing the risk of misalignment that otherwise leads to engine inefficiencies or damage.

Attributes:
• Calibrated for accurate gear positioning.
• Maintains valve timing integrity.
• Reduces setup time for valve timing adjustments.
• Provides stable support during gear segment adjustments.

Applications:
An Engine Gear Segment Tool is situated within the timing gear assembly of the engine, used with the idler gear for the alignment of valve timing gears to ensure accurate valve timing and optimal engine performance. Provides stable support during gear segment adjustments.

పార్ట్ నంబర్ 421-7202 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

    Width (in):

    1.693

    Inner Diameter (in):

    2.024

    Weight (lb):

    2.751

కీ

కీ

ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది