Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హైడ్రాలిక్స్హైడ్రాలిక్ వాల్వ్ గ్రూప్‌లు & కాంపోనెంట్‌లుఇతర హైడ్రాలిక్ వాల్వ్‌లు458-5907: కాయిల్ అసెంబ్లీ
హోమ్హైడ్రాలిక్స్హైడ్రాలిక్ వాల్వ్ గ్రూప్‌లు & కాంపోనెంట్‌లుఇతర హైడ్రాలిక్ వాల్వ్‌లు458-5907: కాయిల్ అసెంబ్లీ
458-5907: కాయిల్ అసెంబ్లీ

Cat® కాయిల్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
458-5907: కాయిల్ అసెంబ్లీ
458-5907: కాయిల్ అసెంబ్లీ
458-5907: కాయిల్ అసెంబ్లీ
458-5907: కాయిల్ అసెంబ్లీ
458-5907: కాయిల్ అసెంబ్లీ

Cat® కాయిల్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 458-5907 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
ఎత్తు (ఇంచులలో): 2.78
ఎత్తు (mm): 70.6
పొడవు (ఇంచులలో): 1.76
పొడవు (mm): 44.6
వెడల్పు (ఇంచులలో): 1.94
వెడల్పు (mm): 49.2
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 458-5907కి అనుకూల మోడల్‌లు

అటవీ ఉత్పత్తులు

548 558 568 FM528 538 OTHER

హెక్స్ ఆధారిత స్పెషల్ సొల్యూషన్

330F OEM 352F OEM 320E

మొబైల్ హైడ్రాలిక్ పవర్ యూనిట్

329D L 336FMHPU 329E 336D L 336E HVG 330 MHPU 349E L HVG 336F 336D 336E 323F OEM 390F

జనరేటర్ సెట్

3512 3512B

వీల్స్ గల ఎక్స్‌కవేటర్

M320GC

వైబ్రేటరీ కాంపాక్టర్

CB-536D

ఎక్స్‌కవేటర్

312D2 312D2 GC 336E LN 311D LRR 318E L 340 352F 312D L 316F L 340F 336E LH 349 349F LXE 349D L 336 GC 328D LCR 329D LN 313 GC 314D LCR 329D L 336D2 LXE 312E 323F SA FM538 312F 340F L LRE 336D 324D 336E 312D 324E 336F 349D2 L 336F LN XE MH3295 320E LRR 352 350 315D L 325F LCR 320D2 323F LN 336D2 L 319D 318D2 L 314D CR 324E L FM548 336F L 323F 336F XE 374F L 323D 318F L 320 390F 320D L 374F 312E L 326 349E L 330D2 336E LNH 330 GC 325 323 329E L 315 GC 318F 319 323D SA 320D RR 345D L VG 336D LN 330 319D LN 323D L 313F L 340MHPU 330D2 L 335 336 323D LN 340F L UHD 311F LRR 349E L VG 324E LN 329D 330F L 329E 352F XE VG 326D2 L 314F CR 345D 336 MHPU 320E L 320D2 GC 318D2 345D L 349F L 336F LNXE 329F L 336D2 XE 325D L 320D 320E 316F 314E LCR 326D2 349D2 395 319D L 323E L 352F-VG 317 315 323D2 L 313 336F LN 320D LRR 329E LN 321D LCR 326F L 336D L 323E SA 320E LN 323F OEM 336D2 318D L 320F L 312D2 L 330F 336F L XE 316E L 315F LCR 313D2 323E LN M320GC 329D2 L FM558 314E CR 330D 326F 320D2 L 324D LN 390F L 374 329D2 323F L 317 GC 336D2 L XE 349D 330F LN FM568 324D L 330D L 313F 330GC 336E L 320 GC 326F LN 349E 336E H 349F 320E RR 325F 352 UHD

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది