పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్క్యాబ్స్ఎలక్ట్రిక్ క్యాబ్ ఆపరేటర్ నియంత్రణలుజాయ్‌స్టిక్ కాంపోనెంట్‌లు474-9674: కంట్రోల్ గ్రూప్
హోమ్క్యాబ్స్ఎలక్ట్రిక్ క్యాబ్ ఆపరేటర్ నియంత్రణలుజాయ్‌స్టిక్ కాంపోనెంట్‌లు474-9674: కంట్రోల్ గ్రూప్
474-9674: కంట్రోల్ గ్రూప్

Cat® కంట్రోల్ గ్రూప్ మాడ్యూల్ (ఇంజిన్ వైరింగ్ గ్రూప్)

బ్రాండ్: Cat

fallback-image
474-9674: కంట్రోల్ గ్రూప్

Cat® కంట్రోల్ గ్రూప్ మాడ్యూల్ (ఇంజిన్ వైరింగ్ గ్రూప్)

బ్రాండ్: Cat

డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 474-9674 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
పొడవు (mm): 228.0
పొడవు (ఇంచులలో): 8.98
వెడల్పు (mm): 62.0
వెడల్పు (ఇంచులలో): 2.45
ఎత్తు (mm): 178.0
ఎత్తు (ఇంచులలో): 7.01
ఉష్ణోగ్రత (°C): -40°C నుండి +85°C
మెటీరియల్: స్టీల్
బరువు (కిలోలు): 3.0
బరువు (lb): 6.62
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 474-9674కి అనుకూల మోడల్‌లు

టెలిహ్యాండ్లర్

TL642 TH3510D TL642D TH3510 TL943D TL1255D TH306D TH417D TL1055D TH408D TH314D TH357D TH514D TL1255 TL1055 TL943

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది