Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్ఇంజన్ఇంజిన్ ఫిల్టర్‌లు & ఫ్లూయిడ్స్ఇంజిన్ రిపేర్ & సర్వీస్ కిట్‌లుసాధారణ ఇంజిన్ రిపేర్ & సర్వీస్ కిట్‌లు4D-5042: కవర్
హోమ్ఇంజన్ఇంజిన్ ఫిల్టర్‌లు & ఫ్లూయిడ్స్ఇంజిన్ రిపేర్ & సర్వీస్ కిట్‌లుసాధారణ ఇంజిన్ రిపేర్ & సర్వీస్ కిట్‌లు4D-5042: కవర్
4D-5042: కవర్

Cat® కవర్ (షిప్పింగ్ అండ్ స్టోరేజ్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
4D-5042: కవర్
4D-5042: కవర్
4D-5042: కవర్
4D-5042: కవర్
4D-5042: కవర్

Cat® కవర్ (షిప్పింగ్ అండ్ స్టోరేజ్)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 4D-5042 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మెటీరియల్ వివరణ: స్టీల్
మందం (mm): 11.0
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 101.6
మందం (ఇంచులలో): 0.43
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 4.0
Material: Carbon Steel,Alloy Steel,Alloy Zinc
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 4D-5042కి అనుకూల మోడల్‌లు

పైప్‌లేయర్

589 583T 583R 587T 587R

వీల్ లోడర్

994D 994

ఆఫ్ హైవే ట్రక్

789 785 789G

రోటరీ డ్రిల్

MD6380 MD6310

మైనింగ్ ఎక్స్‌కవేటర్

5110B

వీల్ ట్రాక్టర్

611 621S

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D10

బుల్డోజర్

10C 10S 10U

వీల్ డోజర్

844 844H

రిప్పర్

10

రోటరీ కట్టర్

RC20

ట్రక్

785 785G 797F 793C

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది