Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుO-రింగ్స్4K-3533: 0.062" థిక్ వాషర్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుO-రింగ్స్4K-3533: 0.062" థిక్ వాషర్
4K-3533: 0.062" థిక్ వాషర్

ఫ్లాట్ వాషర్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
4K-3533: 0.062" థిక్ వాషర్
4K-3533: 0.062" థిక్ వాషర్
4K-3533: 0.062" థిక్ వాషర్
4K-3533: 0.062" థిక్ వాషర్
4K-3533: 0.062" థిక్ వాషర్

ఫ్లాట్ వాషర్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 4K-3533 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
ఫిట్స్ బోల్ట్ పరిమాణాలు (ఇంచులలో): 3/8
ఫిట్స్ బోల్ట్ పరిమాణాలు (mm): M10
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 0.381
లోపలి వ్యాసం (mm): 9.7
మెటీరియల్: రబ్బరు
మెటీరియల్ వివరణ: క్లోరోప్రేన్
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 0.688
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 17.5
మందం (ఇంచులలో): 0.062
మందం (mm): 1.6
వాషర్ రకం: ఫ్లాట్ వాషర్
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 4K-3533కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్-రకం గల లోడర్

962 972K 972M 972L 950K 962L 962K 950M 950L 920 980L 930 980K 966C 966L 966K 930R 930T

ట్రాక్-రకం గల లోడర్

951C 951B 983 941B 977K 977L 983B 955K 955L 941

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D6H XL D7R D6H XR D6T LGP D7H D6R III D8 D8T D8R D6GC D8N D6H II D8H D6R STD D7R LGP D8 GC D8R II D6R XL D4H III D6R II D4H XL D6T XW D5H XL D6T XL D4H D8GC D4D D5R2 D5M D5H D7R II D6R D6T D6M D6N D6R LGP D7R XR D6H 7 6 5 4 8 4S 4P 5A 5P 5S 7SU 6A 6S 7A 7S 7U 6SU 7S LGP 8A 8U 8SU 4A

వాటర్ ఫోర్డింగ్ ట్రాక్టర్

D7R II

ట్రాక్-రకం గల స్కిడర్

54H 57H 55 54 56H 527 D4HTSK II D5HTSK II 517 D4HTSK III

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది