Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్ఇంజన్ఇంజిన్ ఫిల్టర్‌లు & ఫ్లూయిడ్స్ఇంజిన్ రిపేర్ & సర్వీస్ కిట్‌లుఇంజిన్ గ్యాస్కెట్ కిట్లు4M-1485: 1.6 మి.మీ. మందపాటి ఎయిర్ క్లీనర్ గ్యాస్కెట్
హోమ్ఇంజన్ఇంజిన్ ఫిల్టర్‌లు & ఫ్లూయిడ్స్ఇంజిన్ రిపేర్ & సర్వీస్ కిట్‌లుఇంజిన్ గ్యాస్కెట్ కిట్లు4M-1485: 1.6 మి.మీ. మందపాటి ఎయిర్ క్లీనర్ గ్యాస్కెట్
4M-1485: 1.6 మి.మీ. మందపాటి ఎయిర్ క్లీనర్ గ్యాస్కెట్

గాస్కెట్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
4M-1485: 1.6 మి.మీ. మందపాటి ఎయిర్ క్లీనర్ గ్యాస్కెట్
4M-1485: 1.6 మి.మీ. మందపాటి ఎయిర్ క్లీనర్ గ్యాస్కెట్
4M-1485: 1.6 మి.మీ. మందపాటి ఎయిర్ క్లీనర్ గ్యాస్కెట్
4M-1485: 1.6 మి.మీ. మందపాటి ఎయిర్ క్లీనర్ గ్యాస్కెట్
4M-1485: 1.6 మి.మీ. మందపాటి ఎయిర్ క్లీనర్ గ్యాస్కెట్

గాస్కెట్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 4M-1485 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
శైలి: ఫ్లాట్
మెటీరియల్: తక్కువ కంప్రెసిబిలిటీ, షీట్ గాస్కెట్ మెటీరియల్
మందం (mm): 1.6
రంధ్రం పరిమాణం (mm): 10.3 (6X)
మందం (ఇంచులలో): 0.03
రంధ్రం పరిమాణం (ఇంచులలో): 0.41 (6X)
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 4M-1485కి అనుకూల మోడల్‌లు

పైపు లేయర్

561B

వీల్-రకం గల లోడర్

920 930 950 930R 930T

టెలిహ్యాండ్లర్

RTC60 RT60 RT50SA RT50

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

143 140 D4D D4E 4 4A

మోటార్ గ్రేడర్

12H NA 12H 12G 120G 12E 130G

ఇంజిన్ - జనరేటర్ సెట్

3304 3304B

ట్రాక్-రకం గల లోడర్

941B 951C 955H 951B 941

వీల్-రకం గల స్కిడర్

518 518C 120C FB518

విస్తరించిన మైనింగ్ ప్రోడక్ట్‌లు

R3000H R1700 II R2900G R2900

ఇంజిన్ - మెషిన్

3304

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

3304 3306 3304B G3304

ట్రాక్-రకం గల స్కిడర్

518 518 120C 125C

RIPPER SCARIFIER

140G 12G 130G

ఎక్స్‌కవేటర్

215B 215

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది