Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్అడాప్టర్‌లు, కప్లింగ్‌లు, ఫిట్టింగ్‌లుకప్లింగ్‌లు4S-7498: రీయూజబుల్ కప్లింగ్
హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్అడాప్టర్‌లు, కప్లింగ్‌లు, ఫిట్టింగ్‌లుకప్లింగ్‌లు4S-7498: రీయూజబుల్ కప్లింగ్
4S-7498: రీయూజబుల్ కప్లింగ్

Cat® XT స్పైరల్ రీయూజబుల్ కప్లింగ్ - 90 డిగ్రీ కోడ్ 61

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
4S-7498: రీయూజబుల్ కప్లింగ్
4S-7498: రీయూజబుల్ కప్లింగ్
4S-7498: రీయూజబుల్ కప్లింగ్
4S-7498: రీయూజబుల్ కప్లింగ్
4S-7498: రీయూజబుల్ కప్లింగ్

Cat® XT స్పైరల్ రీయూజబుల్ కప్లింగ్ - 90 డిగ్రీ కోడ్ 61

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 4S-7498 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
కనెక్టర్: మరల వాడదగినది
మెటీరియల్: స్టీల్
పూత: జింక్ పూత కలిగిన
ఆకారం: 90 డిగ్రీలు
కనెక్టర్ రకం: -32 కోడ్ 61 ఫ్లేంజ్
డ్రాప్ పొడవు (mm): 118.0
డ్రాప్ పొడవు (ఇంచులలో): 4.65
పొడవు (mm): 173.0
పొడవు (ఇంచులలో): 6.81
కట్-ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ (mm): 101.0
కట్-ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ (ఇంచులలో): 3.98
సిఫారసు చేసిన హోస్ పరిమాణం (mm): 50.8
సిఫారసు చేసిన హోస్ పరిమాణం (ఇంచులలో): 2.0
వీటితో అనుకూలం: SAE 100R12
సీల్ రకం: నైట్రైల్ రబ్బర్ 4J-0527, FKM 291-8222
వివరణ: పునర్వినియోగ కపులింగ్ 32XT3ES-R
ఉపయోగాలు: హైడ్రాలిక్ గొట్టంతో ఉపయోగించడం కొరకు మరల ఉపయోగించదగిన కప్లింగ్ (సంధానం). అదనపు సమాచారం కోసం మీయొక్క CAT స్థానిక డీలర్‌ను సంప్రదించండి.
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 4S-7498కి అనుకూల మోడల్‌లు

లోడ్ హాల్ డంప్

R2900G R2900

వీల్ లోడర్

992C

బుల్డోజర్

10C 10S 10U

ట్రాక్టర్

776

ట్రక్

797 777

అండర్‌గ్రౌండ్ ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్

AE40 II AD45 AE40 AD40

వీల్ ట్రాక్టర్

621 650B 641 660B 666 633C 637 651 631C 657 666B

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D10

వ్యాగన్

776

ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్

D350E D400E

రిప్పర్

10

ఎక్స్‌కవేటర్

245 235B 235C 245B 235

వీల్ స్క్రాపర్‌

633B 633 633D 639D

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది