Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్అప్‌గ్రేడ్ & రిపేర్ కిట్‌లురిపేర్ & సర్వీస్ కిట్‌లునిర్వహణ522-3132: కిట్-క్యామ్ బుష్
హోమ్అప్‌గ్రేడ్ & రిపేర్ కిట్‌లురిపేర్ & సర్వీస్ కిట్‌లునిర్వహణ522-3132: కిట్-క్యామ్ బుష్
522-3132: కిట్-క్యామ్ బుష్

Cat® క్యామ్ బుష్ కిట్ (బ్లాక్ అసెంబ్లీ)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
522-3132: కిట్-క్యామ్ బుష్
522-3132: కిట్-క్యామ్ బుష్

Cat® క్యామ్ బుష్ కిట్ (బ్లాక్ అసెంబ్లీ)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
ఈ కిట్‌లో చేర్చబడిన పార్ట్‌లు

ప్రస్తుతం ఈ కిట్‌తో అనుబంధించబడిన పార్ట్‌లు ఏవీ లేవు.

మీకు అదనపు సమాచారం కావాలంటే, దయచేసి మీ డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

మమ్మల్ని సందర్శించండి

లేదా మా సంప్రదింపు ఫారమ్ని ఉపయోగించండి
.

వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 522-3132 కి సంబంధించిన వివరణ

వర్ణన:
Cat® కిట్ లు సులభమైన ఫీల్డ్ సర్వీస్, రిపేర్ లేదా హెవీ-డ్యూటీ ఎక్విప్ మెంట్ సిస్టమ్ లు మరియు కాంపోనెంట్ ల రీప్లేస్ మెంట్ ని అందిస్తాయి.
కిట్ లో బుషింగ్ లు, సీల్స్, ప్లగ్ లు, కప్పులు, గ్యాస్కెట్, స్పేసర్, వాషర్, స్క్రూలు ఉంటాయి.

పూత:
మరింత సమాచారం కోసం మీ యజమాని మాన్యువల్ ను సంప్రదించండి లేదా మీ స్థానిక Cat డీలర్ ను సంప్రదించండి.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 522-3132 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 60.0
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 2.362
వెడల్పు (mm): 27.75
వెడల్పు (ఇంచులలో): 1.092
బరువు (కిలోలు): 0.1
బరువు (lb): 0.22
Material: Carbon Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 522-3132కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఎక్స్‌కవేటర్

320D3 GC 320D3

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది