Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్అడాప్టర్‌లు, కప్లింగ్‌లు, ఫిట్టింగ్‌లుకస్టమ్ అడాప్టర్‌లు550-4871: ఎడమ చేతి వైపు ఎల్బో
హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్అడాప్టర్‌లు, కప్లింగ్‌లు, ఫిట్టింగ్‌లుకస్టమ్ అడాప్టర్‌లు550-4871: ఎడమ చేతి వైపు ఎల్బో
550-4871: ఎడమ చేతి వైపు ఎల్బో

Cat® Left Hand Side Elbow for cylinder head

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
550-4871: ఎడమ చేతి వైపు ఎల్బో
550-4871: ఎడమ చేతి వైపు ఎల్బో
550-4871: ఎడమ చేతి వైపు ఎల్బో
550-4871: ఎడమ చేతి వైపు ఎల్బో
550-4871: ఎడమ చేతి వైపు ఎల్బో

Cat® Left Hand Side Elbow for cylinder head

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 550-4871 కోసం లక్షణాలు
Material: Gray (Flake) Iron
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 550-4871కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్-రకం గల లోడర్

993K 992K 990K 990 993 992

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D10N D10R D10T2 D10T D10 D11 D11R D11T

మోటార్ గ్రేడర్

24

వీల్ డోజర్

844 854K 854 844K

ఆఫ్ హైవే ట్రక్

777G 777E 777 775 773

అండర్‌గ్రౌండ్ ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్

AD60 AD55B AD63

ఇంజిన్ - జనరేటర్ సెట్

C32B INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL C32B DE1100 DE800S

జనరేటర్

SR5

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

DE1400 D1250 DE1000S C32 XQP1100 D1500 C32B DE1500 DE1250S D1000 DE1250 D800 C32 MARINE

విస్తరించిన మైనింగ్ ప్రోడక్ట్‌లు

6015B 6020 6015 6040 6030 T4 6020B 6030 LD350 6040

ఇంజిన్ - మెషిన్

C27

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

775G 773G LRC 775G OEM 773G 775G LRC 773G OEM 777C 777B 777D 777G 777F 777E 776C

డ్రిల్

MD6310 MD6250

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

C27 C32B

ఎక్స్‌కవేటర్

M325C

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది