Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్క్యాబ్స్క్యాబ్ ఇంటీరియర్క్యాబ్ ఇన్సులేషన్585-9505: 12 మి.మీ. మందపాటి క్యాబిన్ హీట్ ఇన్సులేషన్
హోమ్క్యాబ్స్క్యాబ్ ఇంటీరియర్క్యాబ్ ఇన్సులేషన్585-9505: 12 మి.మీ. మందపాటి క్యాబిన్ హీట్ ఇన్సులేషన్
585-9505: 12 మి.మీ. మందపాటి క్యాబిన్ హీట్ ఇన్సులేషన్

Cat® ఇన్సులేషన్ (హీట్ ఇన్సులేషన్ గ్రూప్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
585-9505: 12 మి.మీ. మందపాటి క్యాబిన్ హీట్ ఇన్సులేషన్
585-9505: 12 మి.మీ. మందపాటి క్యాబిన్ హీట్ ఇన్సులేషన్
585-9505: 12 మి.మీ. మందపాటి క్యాబిన్ హీట్ ఇన్సులేషన్
585-9505: 12 మి.మీ. మందపాటి క్యాబిన్ హీట్ ఇన్సులేషన్
585-9505: 12 మి.మీ. మందపాటి క్యాబిన్ హీట్ ఇన్సులేషన్

Cat® ఇన్సులేషన్ (హీట్ ఇన్సులేషన్ గ్రూప్)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 585-9505 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
పొడవు (mm): 759.8
పొడవు (ఇంచులలో): 29.91
ఎత్తు (mm): 282.4
ఎత్తు (ఇంచులలో): 11.12
మందం (mm): 12.0
మందం (ఇంచులలో): 0.47
బరువు (కిలోలు): 0.03
బరువు (lb): 0.1
మెటీరియల్: ఇన్సులేషన్
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 585-9505కి అనుకూల మోడల్‌లు

మినీ హైడ్రాలిక్ ఎక్స్‌కవేటర్

304 305 305.5 CR 305 CR

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది