Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

మెషిన్ జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్హైడ్రాలిక్స్ఇతర హైడ్రాలిక్ కాంపోనెంట్‌లు5P-4837: 1/8" X 1/8" స్ట్రెయిట్ అడాప్టర్
హోమ్
హైడ్రాలిక్స్ఇతర హైడ్రాలిక్ కాంపోనెంట్‌లు
5P-4837: 1/8" X 1/8" స్ట్రెయిట్ అడాప్టర్
5P-4837: 1/8" X 1/8" స్ట్రెయిట్ అడాప్టర్

Cat® 1/8" ఎక్స్ 1/8" ఆరిఫైస్ స్ట్రెయిట్ అడాప్టర్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
5P-4837: 1/8" X 1/8" స్ట్రెయిట్ అడాప్టర్
5P-4837: 1/8" X 1/8" స్ట్రెయిట్ అడాప్టర్
5P-4837: 1/8" X 1/8" స్ట్రెయిట్ అడాప్టర్
5P-4837: 1/8" X 1/8" స్ట్రెయిట్ అడాప్టర్
5P-4837: 1/8" X 1/8" స్ట్రెయిట్ అడాప్టర్

Cat® 1/8" ఎక్స్ 1/8" ఆరిఫైస్ స్ట్రెయిట్ అడాప్టర్

బ్రాండ్: Cat

ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
సరిపోతుందా?ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
పరికరాన్ని జోడించండి
ఇది సరిపోతుందా లేదా మరమ్మత్తు కోసం చూస్తున్నారా? ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
5P-4837 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 5P-4837 కోసం లక్షణాలు
మెటీరియల్ వివరణ: ఇత్తడి
Material: Alloy Steel,Alloy Brass
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 5P-4837కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

639D 637D 631D 633D

ఇంజిన్ - జనరేటర్ సెట్

3408B 3408C 3408 3412C 3412

ఇంజిన్ - ట్రక్

3408B 3408

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D10 834U 834S

జనరేటర్

SR4

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

3412 3408B 3408

వీల్ డోజర్

834B 988B 992C

ఇంజిన్ - మెషిన్

3408

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

769C 768C

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

3412 3408B

వర్క్ టూల్

PR-450 PR-450C

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి