Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

మెషిన్ జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్ హార్డ్‌వేర్ & నిలుపుదలగ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్ వాషర్‌లు5P-6652: వాషర్
హోమ్
గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్ హార్డ్‌వేర్ & నిలుపుదలగ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్ వాషర్‌లు
5P-6652: వాషర్
5P-6652: వాషర్

ఫ్లాట్ వాషర్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
5P-6652: వాషర్
5P-6652: వాషర్
5P-6652: వాషర్
5P-6652: వాషర్
5P-6652: వాషర్

ఫ్లాట్ వాషర్

బ్రాండ్: Cat

ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
సరిపోతుందా?ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
పరికరాన్ని జోడించండి
ఇది సరిపోతుందా లేదా మరమ్మత్తు కోసం చూస్తున్నారా? ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
5P-6652 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 5P-6652 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మెటీరియల్: పటిష్టమైన స్టీల్,అల్లాయ్ జింక్,లో అల్లాయ్ స్టీల్
వాషర్ రకం: ఫ్లాట్ వాషర్
ఫిట్స్ బోల్ట్ పరిమాణాలు (ఇంచులలో): 3/4
ఫిట్స్ బోల్ట్ పరిమాణాలు (mm): M18
పూత: జింక్ ఫాస్ఫేట్ + ఆయిల్ అసెంబ్లీ పాయింట్ వరకు తుప్పు రక్షణను అందిస్తుంది (బాహ్య అనువర్తనాల కోసం పెయింటింగ్‌ను సిఫార్సు చేయండి). ఎరుపు తుప్పుకు 72 గంటల ఉప్పు స్ప్రే నిరోధకత. పూత రంగు - ముదురు బూడిద నుండి నలుపు.
బాహ్య వ్యాసం (ఇంచులలో): 1.752
బాహ్య వ్యాసం (mm): 44.5
మందం (ఇంచులలో): 0.236
మందం (mm): 6.0
లోపలి వ్యాసం (mm): 20.0
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 44.5
Outside Diameter (in): 1.752
Inside Diameter (in): 0.787
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 5P-6652కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

633E II 651E 631D 631E 631G 623B 621B 657E 621E 633D 657G 639D 627B 627F 637G 637D 637E 651E 631G 631D 631E 613C II 621E 633E 657G 621G 621F 633D 657E 613C 637E 637G 637D 627F 639D 627E

తారు పేవర్

BG-2455C AP-800 AP-1000B AP-1000E AP-1000D AP-800B BG-260D BG-260C AP-1055B AP-1000 BG1000E 10 FT

పైపు లేయర్

589

ఇంటిగ్రేటెడ్ టూల్‌క్యారియర్

IT28 IT18 IT28B

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D6H XR D6D SR D6H II D10 D7R LGP D3B D3C D7R SERIES D4H D4E D6F SR D5B D5H D5E D6E SR D6D D6E D6G D6H D7R D6G SR D7G D7H D8L D8N D9R D9L D9N D6G2 XL D10N D10R D10T D4E SR D11N D7R II D7R XR 163 153 977 953 11 10 943 7 6 5 9 8 10SU 7SU 6SU 11SU 7S LGP 824S 8S 8U 9U 6 10C 5A 5S 6A 6S 11U 7A 10S 7S 7U 10U 8A 825 9SU 8SU

మోటార్ గ్రేడర్

120H 120G 135H 160H ES 12H NA 140B 163H 120H ES 140H 140G 16H 16G 140H NA 14M 130G 160M 3 AWD 143H 14H 14G 12H 12G 14M3 160H 160G 140M 3 AWD 16H NA 140M 3 140M 2 160H NA 14M-3 135H NA 12H ES 14H NA 163H NA 160M 2 160M 3 120H NA 140H ES

వాటర్ ఫోర్డింగ్ ట్రాక్టర్

D7R II

వీల్ డోజర్

824C 950B 950E 916 920 988B G916 930 936 966D 966C 966E G936 966R 950 950B/950E 936E 980C 980F

పేవింగ్ కాంపాక్టర్

CS-573 CP-533C CS-583 CS-563 CS-531C CS-533 CP-563 CS-533C CP-563C CS-583C CP-533 CS-573C CS-563C

ఇంజిన్ - జనరేటర్ సెట్

3512E C9.3 3512

ట్రాక్-రకం గల లోడర్

963 973 953 955L

ఛాలెంజర్

70C 65C 65E 65D 75D 75C 75E 85C

జనరేటర్

SR4

ఎర్త్‌మూవింగ్ కాంపాక్టర్

825C 816B

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

3512 C280-12

అటవీ ప్రోడక్ట్‌లు

522 521 521B 522B 558 227

ట్రాక్-రకం గల స్కిడర్

57H 56H 59N 59L 58L 57 56 55 59 58

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

777 798 777E 796 AC 794 AC 789 797 797B 789C 789B 777D 777E 776D 784C 784B

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

SPF743 3512 C9 C9.3 3512 C13 C15 G3608

RIPPER SCARIFIER

12G 140G 16G 130G

పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్‌లు

TH48-E70 CX31-C13I TH55 TH55-E70 TH55FT-E90 2016 C280-12 3512E

ఎక్స్‌కవేటర్

215B 225B 548 558 568 FM 538 229 225 235 568 FM LL 215 245

వర్క్ టూల్

BUCKET MF41WD SNOW WING BLADE

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి