Caterpillar
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.

పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

602-1935: Hydraulic Cylinder Wiper Seal Tool
హోమ్వర్క్‌షాప్ సామాగ్రిటూల్స్602-1935: Hydraulic Cylinder Wiper Seal Tool
హోమ్602-1935: Hydraulic Cylinder Wiper Seal Tool

602-1935: Hydraulic Cylinder Wiper Seal Tool

Cat® Hydraulic Cylinder Wiper Seal Tool accurately assembles multi-stage ejector cylinders by ensuring proper installation of wiper seals

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు

602-1935: Hydraulic Cylinder Wiper Seal Tool
602-1935: Hydraulic Cylinder Wiper Seal Tool
602-1935: Hydraulic Cylinder Wiper Seal Tool
602-1935: Hydraulic Cylinder Wiper Seal Tool

602-1935: Hydraulic Cylinder Wiper Seal Tool

Cat® Hydraulic Cylinder Wiper Seal Tool accurately assembles multi-stage ejector cylinders by ensuring proper installation of wiper seals

బ్రాండ్: Cat

పార్ట్ నంబర్ 602-1935 కి సంబంధించిన వివరణ

The Hydraulic Cylinder Wiper Seal Tool accurately assembles of multi-stage ejector cylinders in hydraulic systems. This tool facilitates the correct installation of wiper seals, to prevent contaminants such as dirt and debris from entering the hydraulic cylinder. Proper installation of these seals maintains the integrity and efficiency of the hydraulic system, as it helps to reduce wear, extend the service life of the cylinder, and ensure smooth operation.

Attributes:
• Facilitates smooth and efficient seal replacement.
• Compatible with different sizes of multi-stage ejector cylinders.
• Reduces the risk of damage during seal installation.

Applications:
The Hydraulic Cylinder Wiper Seal Tool is employed during the assembly and repair of hydraulic cylinders, particularly multi-stage ejector cylinders, found in different hydraulic systems within the equipment.

పార్ట్ నంబర్ 602-1935 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

    Inner Diameter (in):

    3.823

    Outer Diameter (in):

    5.315

    Width (in):

    1.378

    Weight (lb):

    3.232

    Material:

    Steel, Carbon Steel

కీ

కీ

ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది