Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్అండర్ క్యారేజ్ట్రాక్ కాంపోనెంట్‌లులింక్ అసెంబ్లీలు609-0896: ట్రాక్ లింక్ అసెంబ్లీ (GLT)
హోమ్అండర్ క్యారేజ్ట్రాక్ కాంపోనెంట్‌లులింక్ అసెంబ్లీలు609-0896: ట్రాక్ లింక్ అసెంబ్లీ (GLT)
609-0896: ట్రాక్ లింక్ అసెంబ్లీ (GLT)

Cat® 49 జాయింట్ గ్రీజ్ మరియు లూబ్రికేటెడ్ ట్రాక్ (GLT) లింక్ అసెంబ్లీ, పాజిటివ్ పిన్ రిటెన్షన్ (PPR2), పిచ్: 216 మి.మీ.

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
609-0896: ట్రాక్ లింక్ అసెంబ్లీ (GLT)
609-0896: ట్రాక్ లింక్ అసెంబ్లీ (GLT)
609-0896: ట్రాక్ లింక్ అసెంబ్లీ (GLT)
609-0896: ట్రాక్ లింక్ అసెంబ్లీ (GLT)
609-0896: ట్రాక్ లింక్ అసెంబ్లీ (GLT)

Cat® 49 జాయింట్ గ్రీజ్ మరియు లూబ్రికేటెడ్ ట్రాక్ (GLT) లింక్ అసెంబ్లీ, పాజిటివ్ పిన్ రిటెన్షన్ (PPR2), పిచ్: 216 మి.మీ.

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 609-0896 కి సంబంధించిన వివరణ

Description:
609-0896 is a grease lubricated track link assembly.

Link assemblies, driven by sprocket and final drive, provide support to the machine weight, a rail for the machine to run on, and a place for the shoes to attach.

Attributes:
• Grease Lubricated Track (GLT) Link Assembly, Positive Pin Retention (PPR2)
• Track Pitch: 216 mm (8.5 in)
• Number of Track Sections: 49
• Grease Lubricated Track features internally greased pins and bushings to eliminate contact and friction, each track joint sealed to retain the grease. This improves internal wear life by 25% over sealed track, decreases undercarriage noise and reduces the potential of frozen or seized joints.
• Positive Pin Retention (PPR) track has a metal retaining ring pressed into the groove between the pin and the link. This prevents end-play generation and helps ensure oil retention in high impact applications for excavators.

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 609-0896 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
ట్రాక్ పిచ్ (mm): 215.9
ట్రాక్ విభాగాల సంఖ్య: 49.0
బోల్ట్ పరిమాణం (mm): M24
ట్రాక్ పిచ్ (ఇంచులలో): 8.5
Pin Retention System: PPR2
Link Outside Spread (mm): 202.79
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 3
Rail To Bushing OD (mm): 33.34
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 7.251
Rail To Bushing OD (in): 1.313
Bushing OD (in): 2.891
Bolt Hole Diameter (mm): 25
Link Outside Spread (in): 7.984
Number of Sections: 49
Bushing OD (mm): 73.42
Track Bolt Thread: M24
UC System: HD
Rail To Pin Boss OD (mm): 46.2
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 76.2
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 146.08
Grease Track Type: GLT
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 184.18
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 1.819
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0.984
Pin Length (mm): 249.04
Link Inside Spread Sprocket (mm): 94.08
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 5.751
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 3.704
Link Height (mm): 129.05
Pin Length (in): 9.805
Link Inside Spread Roller (mm): 110.763
Link Height (in): 5.081
Master Bolt Thread: M24
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 4.361
Master Link Type: Press Fit Master
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 609-0896కి అనుకూల మోడల్‌లు

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

3512

అటవీ ప్రోడక్ట్‌లు

558

ఎక్స్‌కవేటర్

349D2 L 349D2 568 FM 325D FM 345D L 558 349D L 325D FM LL 349D 568 FM LL 330D FM 349F 345D

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది