Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్618-6948: ఫిల్టర్ అసెంబ్లీ
హోమ్618-6948: ఫిల్టర్ అసెంబ్లీ
618-6948: ఫిల్టర్ అసెంబ్లీ

Cat® ఫిల్టర్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
618-6948: ఫిల్టర్ అసెంబ్లీ
618-6948: ఫిల్టర్ అసెంబ్లీ
618-6948: ఫిల్టర్ అసెంబ్లీ
618-6948: ఫిల్టర్ అసెంబ్లీ
618-6948: ఫిల్టర్ అసెంబ్లీ

Cat® ఫిల్టర్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 618-6948 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 15.75
లోపలి వ్యాసం (mm): 400.0
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 33.47
మొత్తం పొడవు (mm): 850.0
రకం: ఆయిల్ ఫిల్టర్
Depth (in): 15.748
Height (in): 33.465
Media Type: Standard
Height (mm): 850.0
Width (in): 15.748
Width (mm): 400.0
Shape: Round
Material: Carbon Steel,Alloy Zinc
Depth (mm): 400.0
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 618-6948కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఈ భాగానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం మా వద్ద అనుకూలత సమాచారం లేదు.

కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది