Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హైడ్రాలిక్స్హైడ్రాలిక్ పంప్‌లు, మోటార్‌లు, & కాంపోనెంట్‌లుహైడ్రాలిక్ పంప్‌లు620-8602: గేర్ పంప్ గ్రూప్
హోమ్హైడ్రాలిక్స్హైడ్రాలిక్ పంప్‌లు, మోటార్‌లు, & కాంపోనెంట్‌లుహైడ్రాలిక్ పంప్‌లు620-8602: గేర్ పంప్ గ్రూప్
620-8602: గేర్ పంప్ గ్రూప్

Cat® గేర్ పంప్ గ్రూప్ (పంప్ మోటార్ గ్రూప్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
620-8602: గేర్ పంప్ గ్రూప్
620-8602: గేర్ పంప్ గ్రూప్
620-8602: గేర్ పంప్ గ్రూప్
620-8602: గేర్ పంప్ గ్రూప్
620-8602: గేర్ పంప్ గ్రూప్

Cat® గేర్ పంప్ గ్రూప్ (పంప్ మోటార్ గ్రూప్)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 620-8602 కి సంబంధించిన వివరణ

Description:
Cat® Gear Pump Group generate fluid flow within hydraulic systems. They are designed precisely to work in a hydraulic system to meet the prime product requirements for machine performance, reliability, durability, operating costs and productivity. With longer maintenance intervals, this extends your work cycles which saves you time and reduces lost revenue due to downtime. Choosing genuine Cat® Parts is a wise investment for your hard-working equipment.

Application:
Hydraulic pumps are designed for specific machine requirements. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 620-8602 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మొత్తం పొడవు (mm): 136.0
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 5.36
మొత్తం ఎత్తు (mm): 73.0
మొత్తం ఎత్తు (ఇంచులలో): 2.88
మొత్తం వెడల్పు (mm): 67.0
మొత్తం వెడల్పు (ఇంచులలో): 2.64
థ్రెడ్ పరిమాణం (ఇంచులలో - TPI) (ఇంచులలో): 7/8 - 14 UNF
మెటీరియల్: స్టీల్
బరువు (కిలోలు): 1.23
బరువు (lb): 2.72
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 620-8602కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ లోడర్

908 907 906

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది