Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్ఇంజన్కూలింగ్ సిస్టమ్‌ఫ్యాన్‌లు & భాగాలుఫ్యాన్‌లు646-3552: ఎలక్ట్రిక్ పవర్ జనరేటర్ ఫ్యాన్
హోమ్
ఇంజన్కూలింగ్ సిస్టమ్‌ఫ్యాన్‌లు & భాగాలుఫ్యాన్‌లు
646-3552: ఎలక్ట్రిక్ పవర్ జనరేటర్ ఫ్యాన్
646-3552: ఎలక్ట్రిక్ పవర్ జనరేటర్ ఫ్యాన్

క్యాట్® ఎలక్ట్రిక్ పవర్ జనరేటర్ ఫ్యాన్ సమర్థవంతమైన కూలింగ్ ను అందిస్తుంది, జనరేటర్ సరైన ఉష్ణోగ్రతల వద్ద పనిచేసేలా చూస్తుంది

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
646-3552: ఎలక్ట్రిక్ పవర్ జనరేటర్ ఫ్యాన్
646-3552: ఎలక్ట్రిక్ పవర్ జనరేటర్ ఫ్యాన్
646-3552: ఎలక్ట్రిక్ పవర్ జనరేటర్ ఫ్యాన్
646-3552: ఎలక్ట్రిక్ పవర్ జనరేటర్ ఫ్యాన్
646-3552: ఎలక్ట్రిక్ పవర్ జనరేటర్ ఫ్యాన్

క్యాట్® ఎలక్ట్రిక్ పవర్ జనరేటర్ ఫ్యాన్ సమర్థవంతమైన కూలింగ్ ను అందిస్తుంది, జనరేటర్ సరైన ఉష్ణోగ్రతల వద్ద పనిచేసేలా చూస్తుంది

బ్రాండ్: Cat

ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
646-3552 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 646-3552 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Outer Diameter (mm): 615
Outer Diameter (in): 24.212
Inner Diameter (mm): 207.2
Inner Diameter (in): 8.157
Hole Size (mm): 12
Hole Size (in): 0.472
Width (mm): 85
Width (in): 3.346
Weight (kg): 15.5
Weight (lb): 34.171
Material: Carbon Steel
మరిన్ని చూడండి

నిర్వహణకు సమయం ఉందా?

మేము దీన్ని సులభతరం చేస్తాము

250, 500 మరియు 1,000-గంటల విరామాలతో సహా పరికరాల రకం ద్వారా పూర్తి నిర్వహణ కిట్‌లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

పార్ట్ నంబర్ 646-3552కి అనుకూల మోడల్‌లు

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

C18 DE605GC DE715GC DE660GC DE500SGC

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి