హోమ్658-6449: అండర్‌క్యారేజ్ ట్రాక్ అసెంబ్లీ
హోమ్658-6449: అండర్‌క్యారేజ్ ట్రాక్ అసెంబ్లీ
658-6449: అండర్‌క్యారేజ్ ట్రాక్ అసెంబ్లీ

Cat® Track Group Round Hole, 5 Tooth Master, Single Grouser, 43 Sections, PPR, SALT, ES, 685mm Shoe Width, 240mm Track Pitch, Wear Sensor

బ్రాండ్: Cat

fallback-image
658-6449: అండర్‌క్యారేజ్ ట్రాక్ అసెంబ్లీ

Cat® Track Group Round Hole, 5 Tooth Master, Single Grouser, 43 Sections, PPR, SALT, ES, 685mm Shoe Width, 240mm Track Pitch, Wear Sensor

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 658-6449 కి సంబంధించిన వివరణ

An Undercarriage Track Assembly is used to facilitate smooth movement, traction, and stability, allowing the equipment to navigate through uneven surfaces with ease. The undercarriage track ensures efficient performance and minimizes downtime by preventing slippage and maintaining optimal grip. By offering traction and maneuverability, the undercarriage track enables efficient operation, even on rugged or uneven surfaces.

Attributes:
• Impact-resistant for rugged environments.
• High load-bearing capacity for rugged applications.
• Efficient weight distribution for stability.

Applications:
An Undercarriage Track Assembly is utilized in undercarriage equipment by enhancing stability and traction, ensuring reliable performance across diverse terrains in varying operations, and enhancing productivity and efficiency.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 658-6449 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
బరువు (కిలోలు): 3,368.0
బరువు (lb): 7,425.17
విభాగాల సంఖ్య: 43
ట్రాక్ పిచ్ (mm): 240.0
లింక్ ఇన్‌సైడ్ స్ప్రెడ్ స్ప్రాకెట్ (అంగుళాలలో): 4.134
ట్రాక్ షూ రంధ్రం రకం: గుండ్రం
బుషింగ్ లోపలి వ్యాసం (మి.మీ.): 85
షూ రకం: ES
లింక్ ఇన్‌సైడ్ స్ప్రెడ్ స్ప్రాకెట్ (మి.మీ.): 105
బుషింగ్ లోపలి వ్యాసం (అంగుళాలలో): 3.346
UC సిస్టమ్: HD
ట్రాక్ పిచ్ (ఇంచులలో): 9.449
పిన్ రిటెన్షన్ సిస్టమ్: PPR
సీల్ మరియు లూబ్ రకం: సాల్ట్
గ్రీజ్ ట్రాక్ రకం: వర్తించదు
ట్రాక్ స్టిఫ్టింగ్ సిస్టమ్: వర్తించదు
వేర్ సెన్సార్: అవును
ఆఫ్‌సెట్: వర్తించదు
క్లిప్డ్: లేదు
ARM: లేదు
షూ వెడల్పు (mm): 685.0
షూ వెడల్పు (ఇంచులలో): 26.969
మాస్టర్ బోల్ట్ థ్రెడ్: 1
ట్రాక్ బోల్ట్ థ్రెడ్: 1
మాస్టర్ లింక్ రకం: 5 టూత్ మాస్టర్
గ్రౌజర్ల సంఖ్య: ఒక
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 658-6449కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఈ భాగానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం మా వద్ద అనుకూలత సమాచారం లేదు.

కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది