Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుఇతర సీల్‌లు6V-4253: లిప్ సీల్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుఇతర సీల్‌లు6V-4253: లిప్ సీల్
6V-4253: లిప్ సీల్

లిప్ సీల్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
6V-4253: లిప్ సీల్
6V-4253: లిప్ సీల్
6V-4253: లిప్ సీల్
6V-4253: లిప్ సీల్
6V-4253: లిప్ సీల్

లిప్ సీల్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 6V-4253 కోసం లక్షణాలు
బోర్ వ్యాసం (mm): 38.0
షాఫ్ట్ వ్యాసం (mm): 25.0
ప్రాథమిక సీలింగ్ మెటీరియల్: రబ్బరు
Material: Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber,Plastic Plastic
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 6V-4253కి అనుకూల మోడల్‌లు

పైపు లేయర్

583R 578 589

రోడ్డు రిక్లెయిమర్

RM400 RM400

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D7G D7H D6D SR D9 D10N D8L D10R D4E D5B D11N D10 D11R D9N D5E D6D D6E D6H 11 10 7 6 9 8 8S 8U 10C 9U 10SU 9SU 7SU 6A 6S 11U 7A 10S 7S 7U 6SU 10U 11SU 8A

వీల్ డోజర్

844 854G

ట్రాక్-రకం గల స్కిడర్

59N 59L 58L 57 56 59 58 56H

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది