హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లుబోల్ట్స్ & స్క్రూలు6V-8199: హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్
హోమ్
హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లుబోల్ట్స్ & స్క్రూలు
6V-8199: హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్
6V-8199: హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్

Cat® హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
6V-8199: హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్
6V-8199: హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్
6V-8199: హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్
6V-8199: హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్
6V-8199: హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్

Cat® హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్

బ్రాండ్: Cat

ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
6V-8199 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 6V-8199 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
బోల్ట్ పొడవు (ఇంచులలో): 5.25
Bolt Length (mm): 133.35
బోల్ట్ రకం: హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్
గ్రిప్ పొడవు (ఇంచులలో): 3.5
గ్రిప్ పొడవు (mm): 88.9
మెటీరియల్: స్టీల్,కార్బన్ స్టీల్,అల్లాయ్ జింక్
Thread Size (in): 0.03
Thread Size (mm): 0.750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x10
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 6V-8199కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

657G 657G 657E

బ్యాక్‌హో లోడర్

426B

ట్రాక్-రకం గల లోడర్

935C 935B 935C II

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

143 140 D4C II D4B D4C D6H II D4E D4E SR D6H D5C 3 4 4P D5C PATLGP 5A PAT D5C PAT 4A

మోటార్ గ్రేడర్

160G

విస్తరించిన మైనింగ్ ప్రోడక్ట్‌లు

R1600 R1700G R1700 II R1600G R1600H

అటవీ ప్రోడక్ట్‌లు

227

ట్రాక్-రకం గల స్కిడర్

53

ఎక్స్‌కవేటర్

229 225 245 215B 215C 235B 219

వర్క్ టూల్

D3 931

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి