Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్క్యాబ్స్ఇతర క్యాబ్ కాంపోనెంట్‌లు7G-6771: ట్రాన్స్‌మిషన్ గైడ్
హోమ్క్యాబ్స్ఇతర క్యాబ్ కాంపోనెంట్‌లు7G-6771: ట్రాన్స్‌మిషన్ గైడ్
7G-6771: ట్రాన్స్‌మిషన్ గైడ్

Cat® ట్రాన్స్ మిషన్ కంట్రోల్ గైడ్

బ్రాండ్: Cat

fallback-image
7G-6771: ట్రాన్స్‌మిషన్ గైడ్

Cat® ట్రాన్స్ మిషన్ కంట్రోల్ గైడ్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 7G-6771 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మెటీరియల్: అల్యూమినియం డై
బరువు (కిలోలు): 0.77
బరువు (lb): 1.7
వెడల్పు (ఇంచులలో): 8.39
వెడల్పు (mm): 213.0
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 7G-6771కి అనుకూల మోడల్‌లు

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D9R D6GC D9L D8L D9N D11N D10N D9 GC 11 9 8 9U 8S 11SU 11U 9SU 8A

ట్రాక్-రకం గల స్కిడర్

59N 58L 59L

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది