Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్ఇంజన్ఇంజిన్స్ & బ్లాక్స్సిలిండర్ బ్లాక్ భాగాలుస్లీవ్ బేరింగ్‌లు7T-6079: స్పేసర్
హోమ్ఇంజన్ఇంజిన్స్ & బ్లాక్స్సిలిండర్ బ్లాక్ భాగాలుస్లీవ్ బేరింగ్‌లు7T-6079: స్పేసర్
7T-6079: స్పేసర్

Cat® స్పేసర్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
7T-6079: స్పేసర్
7T-6079: స్పేసర్
7T-6079: స్పేసర్
7T-6079: స్పేసర్
7T-6079: స్పేసర్

Cat® స్పేసర్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 7T-6079 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
పొడవు (ఇంచులలో): 1.73
లోపలి వ్యాసం (mm): 10.0
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 2.4
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 22.0
పొడవు (mm): 19.5
మెటీరియల్ వివరణ: స్టీల్
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 3.25
Material: Carbon Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 7T-6079కి అనుకూల మోడల్‌లు

పైపు లేయర్

572R 572R II

ఇంజిన్ - జనరేటర్ సెట్

3304B 3306B

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D7R D8R II D7H D7R II D7R SERIES D8 D7 D8T D8R D7R XR D8GC D8N D7R LGP D8 GC 7 8 8U 7A 7S 7U 8SU 7SU 7S LGP 8A

జనరేటర్

SR4

వాటర్ ఫోర్డింగ్ ట్రాక్టర్

D7R II

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

3306B 3304B

ట్రాక్-రకం గల స్కిడర్

57H 57

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది